先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/automotive/hybrid-electric-conventional-powertrain

ハイブリッド、電気、および従来型パワートレイン

クリーン自動車革命を実現

説明

従来型の燃料費や供給の不安、環境改善への世界中の取り組みに合わせ、車両パワートレインの選択肢は拡がっています。バッテリ関連技術における継続的なイノベーションによって電動ドライブトレインが実行可能および安全になっています。

主なアプリケーションには以下があります。

  • バッテリマネージメントシステム(BMS)
  • HV-LV DC/DCコンバータ
  • インバーターおよびモーター
  • オンボードチャージャ

参照

リファレンスデザインと製品

サブシステムを選択


Automotive VREF Automotive Isolated Power Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive HV PMIC Automotive Protection Device Automotive Secure Authentication Automotive SPI/UART Bridge Automotive Secure Authentication Automotive Battery Measurement and Communication Automotive Secure Authentication Automotive Battery Measurement and Communication Automotive Junction Box Supervisor battery-management-system-bms
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

サポートとトレーニング


SPI通信インタフェース内蔵、車載12チャネル高電圧データ収集システムのMAX17823B/MAX17841Bのご紹介
9:56 April 22, 2020


マキシムの監視回路ICのMAX16136で診断機能を強化する
5:47 October 29, 2020


ASIL-DバッテリモニタICで最高レベルの安全性を実現する
2:42 October 16, 2019


ASIL B対応車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバのMAX25024のご紹介
4:21 April 10, 2020


電流検出アンプ内蔵14チャネル高電圧、ASIL D、データ収集システムのMAX17852のご紹介
4:33 February 10, 2021

最新ブログ

イノベーションをつくる設計者のためのブログ

全ブログを読む