先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/automotive/cabin-electronics-infotainment

車内エレクトロニクスおよびインフォテインメント

より多くのコンテンツ。より高い接続性。より大きな可能性。

説明

現在の車載インフォテインメントシステムは没入感のある体験を提供しますが、これは消費者の期待によって10年間にわたる継続的な進歩が促進されてきた結果です。パッセンジャーエンタテイメント、自動車と周囲の情報の表示、ナビゲーションとコネクティビティなどの車内機能は、エレクトロニクスの急増を推進してきました。マキシムは、これらの一般的な車載システムの性能を大幅に強化する広範な革新的アナログICを提供しています。

主なアプリケーションには以下があります。

  • ディスプレイ
  • クラスタ
  • ヘッドユニット/ナビゲーション
  • ヘッドアップディスプレイ(HUD)
  • 後部座席エンタテインメント
  • テレマティクス制御ユニット(TCU)/eCall
  • オーディオシステム
  • HMIおよびジェスチャー
  • マルチメディアハブ

参照

リファレンスデザインと製品

サブシステムを選択


Automotive LED Backlight Driver Automotive TFT Bias Automotive Display Deserializer Over Coax or STP Automotive Protection Device Automotive HV Display PMIC Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive 40V Multi-Channel Controllers & Converters Automotive HV Boost Automotive HV Buck-Boost Controller & Converters Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V) Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive LV PMIC Automotive Supervisory Automotive Gamma Buffer Head-Unit/Navigation Automotive-Gesture-Sensor Display
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。


Automotive LED Backlight Driver Automotive TFT Bias Automotive Display Deserializer Over Coax or STP Automotive Protection Device Automotive Audio Amplifier Automotive HV Display PMIC Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive 40V Multi-Channel Controllers & Converters Automotive HV Boost Automotive HV Buck-Boost Controller & Converters Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V) Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive LV PMIC Automotive Supervisory Automotive Gamma Buffer Cluster
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。


Automotive USB Charger and Protection Automotive Display Deserializer Over Coax or STP Automotive Camera Protector Automotive Camera Deserializer Automotive Passenger USB Charger and Protection Automotive LV Boost Converter Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V): Automotive Buck-Boost (Step-Up/Down) DC-DC Converters Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) ADAS Sensor FUSION ECU Camera Automotive SOC PMIC Automotive LV PMIC Automotive HV PMIC Automotive Protection Device Automotive USB Protector Automotive Secure Authentication Automotive Supervisory Automotive Radio Tuner Automotive Radio LNA Automotive Universal GPS Receiver Automotive GPS LNA Automotive Display Serializer Over Coax or STP Automotive Remote Antenna Protection Automotive Remote Antenna Protection Automotive Telematics Infotainment Display Head-Unit-Navigation
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。


Head-Unit/Navigation Automotive Display Deserializer Over Coax or STP Automotive LED Backlight Driver Automotive Protection Device Automotive HV Display PMIC Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive 40V Multi-Channel Controllers & Converters Automotive HV Boost Automotive HV Buck-Boost Controller & Converters Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V) Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive LV PMIC heads-up-display-hud
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。


Automotive LED Backlight Driver Automotive TFT Bias Automotive Display Deserializer Over Coax or STP Automotive Protection Device Automotive HV Display PMIC Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive 40V Multi-Channel Controllers & Converters Automotive HV Boost Automotive HV Buck-Boost Controller & Converters Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V) Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive LV PMIC Automotive Audio Amplifier rear-seat-entertainment
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

Telematics Control Unit (TCU)

With geolocation and mobile telecommunications technologies in a single standalone module, the TCU provides advanced connected in-vehicle services and enables vehicles to meet new safety and security regulations. Our automotive IC solutions enable the design of high-performance TCU modules.

Automotive Protection Device Automotive HV PMIC Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 6V): Step-Down DC-DC Converter and Controller Automotive Buck-Boost (Step-Up/Down) DC-DC Converters Automotive HV Boost Automotive Supervisory Automotive Backup Battery Charger and Boost Controller Automotive LV Buck Converter (VIN-Max <6V) Automotive LV PMIC Automotive Remote Antenna Protection Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive USB Protector Head-Unit/Navigation automotive-telematics
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

技術資料

技術資料

*必須

技術資料

表示: 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

サポートとトレーニング

注目ビデオ


車載IRジェスチャーソリューション(日本語字幕)
1:59 March 09, 2021


マキシムの監視回路ICのMAX16136で診断機能を強化する
5:47 October 29, 2020


バックアップバッテリチャージャおよびブーストコントローラのMAX20094/MAX20095によるバッテリ充電
5:30 January 09, 2019