製品ボード5675

Evaluating a 12V PWM Hot-Swap Controller


Abstract: The MAX5950 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board featuring a PWM step-down DC-DC controller with integrated hot-swap capabilities for PCIe® ExpressModule. The circuit board has an X8E PCIe ExpressModule form factor. The EV kit's circuit uses a MAX5950 and two MAX5951 ICs in 32-pin thin QFN packages.

MAX5950 Evaluation Kit

EXPRESSMODULE is a registered trademark of PCI-SIG Corporation.

PCIe is a registered service mark of PCI-SIG Corporation.



次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。

© Mar 06, 2013, Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は、お問い合わせください

APP 5675: Mar 06, 2013
製品ボード5675, AN5675, AN 5675, APP5675, Appnote5675, Appnote 5675