リファレンス回路4151

LEDアプリケーション用として電源およびドライバにMAX15005を使用する


要約:このリファレンス設計は車載用LEDアプリケーションに対する完全なアプリケーション設計です。この設計では、電流モードコントローラのMAX15005を用いて車載用LEDストリングを駆動するために、標準の車載用鉛バッテリを21Vに昇圧します。

下に示すリファレンス設計は車載用LEDアプリケーションに対するリファレンス設計を提供します。MAX15005は標準の8V~16Vの車載バッテリを21Vに昇圧して6~8個のLEDストリングを駆動します。

このリファレンス設計の主な仕様が、詳細な回路図(図1)およびこのアプリケーションに必要とする部品表(表1)とともに下に示されています。

仕様

  • VIN:8V~16V (連続)、40V (過渡)
  • VLED+電源電圧:80mA (max)で21V ±5%
  • VLED+負荷の範囲:70mAで10V~20V
  • ILED:70mA ±5%
  • 調光入力:400Hz、50Ω、オープンコレクタ
  • 調光分解能:3µs
  • スイッチング周波数:385kHz
  • 動作温度:-40°C~+125°C
Figure 1. MAX15005 reference design.
画像の拡大
(PDF, 92kB)
図1. MAX15005のリファレンス設計

表1. 部品表
Designator Value Description Part Footprint Manufacturer Quantity
C1, C5, C6, C8, C10 1µF/50V Capacitors GCM31MR71H105KA55L 1206 Murata 5
C2 200pF/100V Capacitor GRM2165C2A201JA01D 0805 Murata 1
C3, C13, C14 100nF/100V Capacitors GCM21BR72A104KA37L 0805 Murata 3
C4, C7, C9 100pF/50V Capacitors GRM2165C1H101JA01D 0805 Murata 3
C11 10nF/50V Capacitor GRM216R71H103KA01D 0805 Murata 1
C12 10µF/50V Capacitor UUD1H100MCL1GS SMD Nichicon 1
D1 1A/400V Diode S1G SMA Fairchild 1
D2 200mA/100V Schottky diode BAT41ZFILM SOD123 STM 1
D3 200mA/30V Schottky diode STM SOT23 STM 1
L1 470µF/0.86A Inductor MSD1260-474 SMD Coilcraft 1
Q1 1A/100V n-FET ZXMN10A07Z SOT89 Zetex 1
Q2 2A/55V n-FET IRLL014NTRPBF SOT223 International Rectifier 1
Q3 220mA/50V n-FET BSS138 SOT23 Fairchild 1
R1 22.1kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R2, R4, R6 100kΩ Resistors SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 3
R3 26.7kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R5 6.19kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R7 3.65kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R8 210kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R9, R16 2kΩ Resistors SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 2
R10 10Ω Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R11 100Ω Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R12 8.66kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R13 0.51Ω Resistor Sense resistor SL1 Vishay 1
R14 1.4kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R15 100Ω Resistor SMD, 1%, 0.125W 0805 Vishay 1
R17 10Ω Resistor SMD, 1%, 0.205W 1206 Vishay 1
IC1 MAX15005A Boost controller MAX15005AAUE+ 16-TSSOP-EP Maxim 1
IC2 MAX4400 Single op-amp MAX4400AXK+ 5-SC70 Maxim 1

図2図3、および図4のオシロスコープの写真は3つの異なった調光条件でのこのリファレンス設計のスイッチング波形を示しています。

Figure 2. Waveform measurements for ILED at VIN = 14V with dimming at 50.0%.
図2. 50.0%の調光としたVIN = 14VにおけるILEDの波形測定

Figure 3. Waveform measurements for ILED at VIN = 14V with dimming at 0.1%.
図3. 0.1%の調光としたVIN = 14VにおけるILEDの波形測定

Figure 4. Waveform measurements for ILED at VIN = 14V with dimming at 99.9%.
図4. 99.9%の調光としたVIN = 14VにおけるILEDの波形測定

関連製品
MAX15005 4.5V~40V入力、車載用フライバック/ブースト/SEPIC電源コントローラ 無料
サンプル
 


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。

© May 22, 2008, Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は、お問い合わせください

APP 4151: May 22, 2008
リファレンス回路4151, AN4151, AN 4151, APP4151, Appnote4151, Appnote 4151