アプリケーションノート3455

HFTA-11.0:NRZテストパターンのスペクトル


要約:ディジタル通信システムにおけるデータの送信では、NRZ (非ゼロ復帰)信号方式が広く使われています。多くのNRZテストパターンが作られ、システムのテストや検証で用いられています。これらのパターンは、通常、実データのシミュレーションや、システムのある側面を特に重視するために設計されます。あるシステムにとって、異なるテストパターンがどのような影響を持つかを理解するためには、テストパターンとテスト対象システム両方の周波数特性を理解するのが重要です。

このアーティクルでは、データレートやパターン長などNRZテストパターンの時間領域特性と周波数領域スペクトル成分との間にある関係をわかりやすく説明します。NRZテストパターンの概要からはじまり、パワースペクトルの計算方法、パワースペクトルのラボでの測定方法、そして、このような概念をどのように使えばシステムを理解できるのかまでを説明します。

同様のアーティクルが「EDN」誌の2004年9月2日号に掲載されました。

ご要望の資料はAcrobat PDF形式で入手可能です。

ダウンロード、PDFフォーマットアプリケーションノート3455:HFTA-11.0:NRZテストパターンのスペクトル (PDF, 748kB)



関連製品
MAX3784 5Gbps PCBイコライザ  
MAX3785 6.25Gbps、1.8V、PCボードイコライザ 無料
サンプル
 
MAX3800 3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ 無料
サンプル
 
MAX3801 3.2Gbps適応型イコライザ 無料
サンプル
 
MAX3802 ケーブルドライバ付き、3.2Gbps クワッド適応型イコライザ 無料
サンプル
 
MAX3804 12.5Gbps、設定可能受信イコライザ 無料
サンプル
 
MAX3805 10.7Gbps適応型受信イコライザ  
MAX3810  
MAX3815 DVI/HDMIケーブル用TMDSデジタルビデオイコライザ 無料
サンプル
 


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
ダウンロード ダウンロード、PDFフォーマット (748kB)  

© Jan 17, 2005, Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は、お問い合わせください

APP 3455: Jan 17, 2005
アプリケーションノート3455, AN3455, AN 3455, APP3455, Appnote3455, Appnote 3455