ニュースリリース
Maxim、より高速な自動運転車用に帯域幅を2倍以上に広げる業界最小LiDAR向けICを発表
小型、広帯域幅トランスインピーダンスアンプおよび高速コンパレータによって、同じ総ソリューションサイズでLiDARモジュールに32チャネルを追加
カリフォルニア州サンノゼ—2020年2月25日—Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ:MXIM、以下Maxim) は、車載自動運転システムの設計者がより高速な自動運転を実現することができる、業界最高速かつ最小のLiDAR (Light Detection and Ranging) 向けICを発表しました。高速コンパレータMAX40026および広帯域幅トランスインピーダンスアンプMAX40660/MAX40661は、最も近い競合ソリューションと比較して2倍以上の広帯域幅を提供します。LiDARモジュールへ32の追加チャネル(96に対し128) に対応することによって、幹線道路の速度域において10mph (15km/h) 高速な自動運転を可能にします。
車載自動運転システムは、35mphから65mphおよびそれ以上へと進化しており、車載センサーフュージョンの中で、高精度の距離測定を提供するLiDARセンサーの果たす役割が増大しています。最も近い競合製品と比較して、2倍以上の帯域幅と33%多いチャネル数を同じLiDARモジュール内に実装することによって、トランスインピーダンスアンプ(TIA)のMAX40660/MAX40661は、より高解像度の画像を光レシーバの設計者に提供し、より高速な自動運転システムを可能にします。高速コンパレータMAX40026とTIAのMAX40660/1を合わせたシステムサイズは、最も近い競合ソリューションより5mm2小型で、開発者は大幅に多くのチャネルをスペースに制約のある車載プラットフォームに実装することができます。これらのICは自動車業界の厳しい安全性要件に適合し、AEC-Q100認定、さらに強化された静電気放電 (ESD) 性能、およびFMEDA (故障モード、影響、および診断分析) によってシステムレベルでのISO 26262に対応します。
主な特長
- 小型ソリューションサイズ:MAX40026のTDFNパッケージ (4mm2) とMAX40660/1のTDFNパッケージ (9mm2) のサイズは、業界最小の総ソリューションサイズを提供します。
- 業界最高精度:MaximのTIAは128チャネルに対応し、490MHzという業界最高の帯域幅(MAX40660) および2.1pA/√Hzの入力基準ノイズ密度を備え、LiDARアプリケーションでのより高精度の距離測定に対応します。さらに、MAX40026の低い伝播遅延ばらつき(10ピコ秒)は、固定物と移動物の両方の高精度の検出に貢献します。
- 低電力:MAX40660/1は低電力モードで消費電流を80%以上低減します。
コメント
- First Sensor社マーケティングディレクターのConny Heiler氏は次のように述べています。「優れたセンサーには、優れたシグナルチェーンが必要です。 Maximと協力し、両社の高帯域幅LiDARソリューションを持ち寄り、共同で評価キットを完成できたことを嬉しく思います」。
- Maximのコアオートモーティブ&スペシャルプロジェクト部門ビジネスマネージメント担当エグゼクティブディレクターであるVeronique Rozan (ヴェロニック・ロザン) は次のように述べています。「車載エンジニアは、次世代のLiDAR機能を実現するために、より高精度、低電力、および小型なソリューションを必要としています。このソリューションの進化によって、より高いドライバーの認識力と安全性を提供することが可能になります」。
供給体制および単価
- MAX40026ATA/VY+TはMaximのウェブサイトで提供され、単価は4.09ドルです。正規販売代理店からも提供されます。
- MAX40660はMaximのウェブサイトで提供され、単価は3.95ドル (1000個以上、FOB USA)です。正規販売代理店からも提供されます。
- MAX40661はMaximのウェブサイトで提供され、単価は3.74ドル (1000個以上、FOB USA)です。正規販売代理店からも提供されます。
- 評価キットのMAX40026EVKIT#が利用可能で、単価は71.40ドルです。
- 評価キットのMAX40660EVKIT#が利用可能で、単価は102.90ドルです。
- 評価キットのMAX40661EVKIT#が利用可能で、単価は102.90ドルです。
Maxim Integratedについて
Maximは、セキュリティ強化とエネルギー効率に優れた革新的なアナログ/ミックスド・シグナル製品と技術を開発・提供し、システム製品の小型化、スマート化の実現に貢献しています。Maximは自動車や産業、医療、モバイル、クラウド・データセンターのお客様の設計革新を後押しし、世界を変革できるような業界を牽引するソリューションを提供しています。詳細について ›