ニュースリリース

Maximの車載用バックブーストコントローラ、業界最小のソリューションサイズと最低コストで車載USB Power Deliveryポートを実現

MAX25430は設計サイズを最大40%削減、マイクロコントローラ、金属筐体、ヒートシンクを不要にし、他社製品に比べて25%のコスト削減を実現

カリフォルニア州サンノゼ — 2020年10月13日 — Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ:MXIM、以下Maxim)は、車載チャージャで業界最小かつ最低コストのソリューションを実現する100W USB Power Delivery (PD) バックブーストコントローラおよびプロテクタのMAX25430を発表しました。業界で最も集積度の高いソリューションとして、MAX25430は他社製ソリューションに比べて設計サイズを最大40%削減し、車載USB PDポートを増加させる際に業界最低のコストを実現することができます。

後部座席のエンタテインメントモジュールやヘッドユニットなどの車載マルチメディアハブは、いずれも機能が拡張され、より多くのUSB PDチャージャが車室内に組み込まれていきます。しかし、サイズ、コスト、および電力で制約が生じます– MAX25430はこれらすべての課題を克服します。

MAX25430には、USB Type Cポートコントローラ (TCPC)、VCONNケーブル電源、バックブーストおよび保護回路が集積されています。さらに高効率化により、ヒートシンクや金属製の筐体が不要になり、他社の複数のICを使ったソリューションに比べて設計サイズを40%削減することができます。さらに、部品(BOM) コストも他社製品に比べ25%削減されます。MAX25430は、フル稼働時の温度を他社の車載用USB PDソリューションに比べて20℃低減します。他社製品ではポートごとに追加のマイクロコントローラ (MCU)が必要ですが、MAX25430はポート数にかかわらず必要なMCU は1つになります。

包括的なソリューション向けに、Maximは車載用USB PDポートプロテクタのMAX25410や車載用40V HブリッジバックブーストコントローラのMAX25431も提供し、さまざまなUSBチャージャの設計ニーズに対応しています。

主な特長

  • 最小サイズ:TCPC、VCONNケーブル電源、バックブーストおよび保護回路を集積し、ソリューションサイズを最大40%低減
  • 最低コスト:ヒートシンク、筐体、および複数のMCUを不要にし、25%のコスト削減を実現
  • 電力性能:過酷な車載環境でも安定した性能を発揮し、稼働時の温度を他社製品に比べて20℃低減

コメント

  • Strategy Analyticsでオートモーティブ・ディレクターを務めるRichard Robinson氏は次のように述べています。「車載USB-C Power Deliveryポートの数が増加しています。車室内向け機器の市場は、2020年 (570万台) から2027年 (5,000万台) の間におおよそ10倍の大きさに拡大すると予想されます。Maximは、コンシューマ機器の高出力、高速なデータ転送技術で車室内での使用要件をすでに満たしており、この市場の中で優位なポジションにあるといえます」。
  • Maximのオートモーティブビジネス部門でビジネスマネージメント担当ディレクターを務めるMichael Mishko (マイケル・ミシカ) は次のように述べています。「Maximは、USB-C Power Deliveryポートに関して設計者のニーズを考慮しています。MAX25430は、小型、高効率で低温かつ柔軟な車載グレードの設計に最適です」。

供給体制および単価

  • MAX25430BATLG/V+T はMaximのウェブサイトで提供され、単価は4.17ドル(1000個以上、FOB USA)です。正規代理店からも提供されます。
  • 評価キットのMAX25430AEVKIT#が利用可能で、単価は299ドルです。

Maxim Integratedについて

Maximは、セキュリティ強化とエネルギー効率に優れた革新的なアナログ/ミックスド・シグナル製品と技術を開発・提供し、システム製品の小型化、スマート化の実現に貢献しています。Maximは自動車や産業、医療、モバイル、クラウド・データセンターのお客様の設計革新を後押しし、世界を変革できるような業界を牽引するソリューションを提供しています。詳細について ›

Maximの車載用バックブーストコントローラ、業界最小のソリューションサイズと最低コストで車載USB Power Deliveryポートを実現
ダウンロード: RGB


お問い合わせ先