製造のためのアナログインテグレーション

electronica 2014

インテグレーテッドマニュファクチャリングソリューションに注目が集まりました。10分の1のサイズで完全な機能を備えたマキシムのMicro PLCもその1つです(イベントでのデモのハイライトをご覧ください)。

以下では、より高い性能と機能を次回の設計に詰め込むにはどうすれば良いかを示します。最初に、非常にタイムリーなホワイトペーパー「プログラマブルロジックコントローラにおけるインテグレーションの課題への対応」 をお読みください。

electronicaに出展されたマキシムのソリューションの詳細をご覧ください。

Micro PLC

Industry 4.0のパワーを手の内に。
詳細はこちら ›

アナログI/O

Micro PLC 1チャネルアナログ出力
MAXREFDES60 購入 ›

Micro PLC 4チャネルアナログ入力
MAXREFDES61 購入 ›

4~20mAループ給電温度センサー、HART内蔵
MAXREFDES16 購入 ›

24ビット高精度計量器
MAXREFDES75 購入 ›

デジタルI/O

Micro PLC 8チャネルデジタル出力
MAXREFDES63 購入 ›

Micro PLC 8チャネルデジタル入力
MAXREFDES64 購入 ›

I/O Link

IO-Link光センサー
MAXREFDES23 購入 ›

IO-Link光近接センサー
MAXREFDES27 購入 ›

産業用電源

60V同期整流、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータ
評価キット IOUT (max) VOUT
MAX17552ATBEVKIT 100mA 5V 購入
MAX15062BEVKIT 300mA 5V 購入
MAX15062C12EVKIT 300mA 12V 購入
MAX17501BTEVKIT 500mA 5V 購入
MAX17501GTEVKIT 500mA 12V 購入
MAX17502FTEVKIT 1A 5V 購入
MAX17502GTEVKIT 1A 12V 購入
MAX17505EVKITB 1.7A 5V 購入
MAX17503EVKITB 2.5A 5V 購入
MAX17504EVKITB 3.5A 5V 購入


マキシムのデザインパートナーについて

デザインパートナーになることをご希望の場合は、こちらからお問い合わせください(英語のみの対応)。

ホワイトペーパー
プログラマブルロジックコントローラにおけるインテグレーションの課題への対応

ビッグデータと革新的な新しいセンサーおよび制御アーキテクチャによって、Industry 4.0は効率を大幅に向上させる機会を提供します。しかし、どのように実装するのがベストでしょうか?

このホワイトペーパーでは、以下の内容について説明します。

  • I/Oカードの設計における最大のボトルネックと、その解決策
  • 小型筐体での熱問題への防止策
  • 1つの大胆な変更によってサイズ、消費電力、およびコストを同時に削減する方法

ホワイトペーパーをダウンロード ›