遇見達爾文,為IoT而生的全新微控制器物種

2018年5月4日

Christine Young 作者: Christine Young
Maxim Integrated博主 


現代世界正在渴求更強的智慧性,以及更快的新產品上市速度,從而最大化釋放資料的經濟價值。從穿戴式健康監護設備到智慧灌溉系統,物聯網(IoT)對底層技術的要求越來越高—更大功率、更大記憶體以及更高安全性。

今天,很多IoT設計都由鋰離子紐扣電池等小尺寸電池供電,但這些穿戴式和耳戴式等設備都被期望能夠提供強大的性能和功能。所以,為了在現有功耗預算的基礎上延長電池壽命或支持智慧性更強的計算,提高電源效率至關重要。對於記憶體來說,儲存能力越大,您構建的產品就越能夠運行更複雜的應用、收集更多的感測器資料、執行多個堆疊等等。為了最好的利用有效網路頻寬,感測器節點需要能夠收集更多資料,也更多地在本地進行處理以及制定決策,不需要總是依賴於雲端來分析資料和發佈命令。擴展性對於記憶體架構非常重要,因為您可能需要快速擴展您的應用才能滿足新興市場需求。最後,我們不能忽視安全性。IoT,尤其是有設備部署在野外時,非常容易受到攻擊——當涉及敏感性資料時,這種情況將非常糟糕;或者是一種潛在風險,訪問的聯網設備可能會導致整個網路遭到破壞。

大部分微控制器(MCU)不能滿足這些領域的要求。例如,有些微控制器的功耗性能比較好,但處理能力和記憶體卻受限;有些微控制器具有良好的處理能力,但功耗更大、記憶體受限。

幸運的是,一種全新品類的低功耗MCU現已上市。DARWIN (達爾文)是一款具有高電源效率、記憶體豐富以及安全性高的MCU,能夠支援大量智慧、聯網應用。達爾文MCU提供:

  • 可穿戴級電源技術,包括最低功耗的有效模式和SRAM保持功耗,因此您能夠最有效的利用更小的電池。
  • 業界最大的嵌入式記憶體,您再也無需擔心運行空間、處理SRAM的溢出問題,無需增加額外MCU。
  • 可擴展記憶體架構,允許根據需要使用外部記憶體介面,從外部快閃記憶體執行代碼或訪問外部SRAM。
  • 先進的嵌入式安全技術,包括久經驗證的加密引擎以及用於安全引導和IP保護的選項。

DARWIN IoT MCUs

DARWIN MCU是更智慧、更易用和更堅固的MCU,專為滿足IoT應用要求而生

DARWIN家族MCU包括U系列超低功耗元件和UP系列超低功耗且高性能元件。MAX32660是一款最新的U系列MCU,基於低功耗Arm® Cortex®-M4處理器,提供浮點運算單元。 MAX32660提供運行一些高級演算法及管理感測器所需的記憶體(256KB快閃記憶體和96KB SRAM),同時也提供優異的功耗性能(低至50µW/MHz),採用1.6mm x 1.6mm WLP封裝。MAX32650/MAX32651/MAX32652是最新的UP系列MCU,全部基於Arm Cortex-M4處理器,包括浮點運算單元。MAX32652提供片上3MB快閃記憶體和1MB SRAM,是嵌入式微控制器的低功耗與應用處理器較高處理能力的完美平衡。元件也整合USB 2.0等高速外設、安全數位(SD)儲存卡控制器、薄膜電晶體(TFT)螢幕和完備的安全引擎。該MCU採用可擴展記憶體架構,可利用HyperBus或XcellaBus從外部記憶體執行代碼。與MAX32652相似,MAX32651 是安全版本,具有信賴保護單元(TPU),帶有用於快速ECSDA的模運算急速器(MAA)、AES引擎、真亂數發生器(TRNG)、SHA-256散列演算法以及安全裝載程式。

更多的達爾文家族產品將陸續推出。同時,現有的MCU已經完全能夠滿足現在和未來IoT設計的功耗、記憶體和安全性要求。備有各種各樣的DARWIN開發板,幫助您啟動新的設計專案。