Component Report
REFDES |
COMP_DEVICE_TYPE |
COMP_VALUE |
COMP_TOL |
COMP_PACKAGE |
SYM_X |
SYM_Y |
SYM_ROTATE |
SYM_MIRROR |
C1 |
CAP_NP_0603CAP-0603,0.1UF,20-000U1-11C-0.1UF,0603 |
0.1UF |
|
0603 |
575.00 |
-240.00 |
0.000 |
NO |
C2 |
CAP_NP_1210CAP-1210,10UF,20-0010U-B40-10UF,1210 |
10UF |
|
1210 |
323.00 |
140.00 |
270.000 |
NO |
C3 |
CAP_NP_0603CAP-0603,1UF,20-0001U-14-0603,1UF |
1UF |
|
0603 |
460.00 |
-365.00 |
90.000 |
NO |
C4 |
CAP_NP_0603CAP-0603,1UF,20-0001U-14-0603,1UF |
1UF |
|
0603 |
-157.00 |
-13.00 |
180.000 |
NO |
C5 |
CAP_NP_0603CAP-0603,4.7UF,20-004U7-L3-0603,4.7UF |
4.7UF |
|
0603 |
247.00 |
-218.00 |
270.000 |
NO |
C8 |
CAP_NP_0603CAP-0603,1UF,20-0001U-14-0603,1UF |
1UF |
|
0603 |
-28.00 |
160.00 |
270.000 |
NO |
C9 |
CAP_NP_0603CAP-0603,4.7UF,20-004U7-L3-0603,4.7UF |
4.7UF |
|
0603 |
12.00 |
-163.00 |
270.000 |
NO |
C10 |
CAP_NP_0603CAP-0603,0.01UF,20-00U01-77-0.01UF,0603 |
0.01UF |
|
0603 |
231.00 |
-78.00 |
0.000 |
NO |
C11 |
CAP_NP_0603CAP-0603,4.7UF,20-004U7-L3-0603,4.7UF |
4.7UF |
|
0603 |
5.00 |
-415.00 |
270.000 |
NO |
D+ |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
115.00 |
-52.00 |
0.000 |
NO |
D- |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
110.00 |
75.00 |
0.000 |
NO |
DS1 |
LED_LEDC1608X90M-LEDC1608X90M,HSMH-C190,30-HSMHC190-00-HSMH-C190,LEDC1608X90M |
HSMH-C190 |
|
LEDC1608X90M |
82.00 |
407.00 |
180.000 |
NO |
DS2 |
LED_LEDC1608X90M-LEDC1608X90M,HSMG-C190,30-HSMGC190-00-HSMG-C190,LEDC1608X90M |
HSMG-C190 |
|
LEDC1608X90M |
-167.00 |
408.00 |
0.000 |
NO |
GND |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
485.00 |
323.00 |
0.000 |
NO |
INT1 |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-523.00 |
-79.00 |
0.000 |
NO |
INT2 |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-665.00 |
250.00 |
0.000 |
YES |
J1 |
ZX62RD-AB-5P8_CON-HIROSE_ZX62RD-AB-5P8,ZX62RD-AB-5P8,01-ZX62RDAB5P85P-26-HIROSE_ZX62RD-AB-5P8,ZX62RD-AB-5P8 |
ZX62RD-AB-5P8 |
|
HIROSE_ZX62RD-AB-5P8 |
611.00 |
-24.00 |
90.000 |
NO |
J2 |
HEADER_3P_SIP-SULLINS_GRPB031VWVN-RC,GRPB031VWVN-RC,01-GRPB031VWVNRC3P-21-GRPB031VWVN-RC,SULLINS_GRPB031VWVN-RC |
GRPB031VWVN-RC |
|
SULLINS_GRPB031VWVN-RC |
116.00 |
227.00 |
90.000 |
NO |
J3 |
68711014522_RA-WE_68711014522,68711014522,01-6871101452210P-21-68711014522,WE_68711014522 |
68711014522 |
|
WE_68711014522 |
-862.00 |
-29.00 |
270.000 |
NO |
R1 |
RES_0402RES-0402,470,80-0470R-Q6-0402,470 |
470 |
|
0402 |
582.00 |
-304.00 |
0.000 |
NO |
R2 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-159.00 |
42.00 |
180.000 |
NO |
R3 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-159.00 |
82.00 |
180.000 |
NO |
R4 |
RES_0402RES-0402,470,80-0470R-Q6-0402,470 |
470 |
|
0402 |
-23.00 |
383.00 |
270.000 |
NO |
R5 |
RES_0402RES-0402,470,80-0470R-Q6-0402,470 |
470 |
|
0402 |
-63.00 |
383.00 |
270.000 |
NO |
R6 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-305.00 |
-5.00 |
270.000 |
NO |
R7 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-398.00 |
-6.00 |
270.000 |
NO |
R8 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-438.00 |
-6.00 |
270.000 |
NO |
R9 |
RES_0402RES-0402,13.7K,80-013K7-23-0402,13.7K |
13.7K |
|
0402 |
129.00 |
-359.00 |
90.000 |
NO |
R10 |
RES_0402RES-0402,36.5K,80-036K5-18-0402,36.5K |
36.5K |
|
0402 |
179.00 |
-359.00 |
270.000 |
NO |
R11 |
RES_0402RES-0402,4.7K,80-004K7-Q6-0402,4.7K |
4.7K |
|
0402 |
-355.00 |
-5.00 |
270.000 |
NO |
SCL |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-517.00 |
170.00 |
0.000 |
NO |
SDA |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-470.00 |
260.00 |
0.000 |
NO |
U1 |
C8051F321_QFN28-EP-QFN50P500X500X100-29M,C8051F321,10-C8051F321-G-C8051F321,QFN50P500X500X100-29M |
C8051F321 |
|
QFN50P500X500X100-29M |
-234.00 |
241.00 |
90.000 |
NO |
U2 |
MAX3207_SOT23-6-SOT95P280X145-6M,MAX3207EAUT,10-MAX3207EAUT-U-MAX3207EAUT,SOT95P280X145-6M |
MAX3207EAUT |
|
SOT95P280X145-6M |
0.00 |
0.00 |
90.000 |
NO |
U3 |
MAX8510_SC70-SOT65P210X110-5M,MAX8510EXK18,10-MAX8510EXK18-X-MAX8510EXK18,SOT65P210X110-5M |
MAX8510EXK18 |
|
SOT65P210X110-5M |
138.00 |
-210.00 |
90.000 |
NO |
U5 |
MAX8512_SC70-SOT65P210X110-5M,MAX8512EXK,10-MAX8512EXK-X-MAX8512EXK,SOT65P210X110-5M |
MAX8512EXK |
|
SOT65P210X110-5M |
296.00 |
-359.00 |
180.000 |
NO |
VBUS |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
351.00 |
-72.00 |
0.000 |
NO |
VCC1V8 |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-91.00 |
-138.00 |
0.000 |
NO |
VCC3V3 |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-213.00 |
-103.00 |
0.000 |
NO |
VLED |
TP_C127H81-TP_C127H81,NA,NA-NA,TP_C127H81 |
NA |
|
TP_C127H81 |
-160.00 |
-445.00 |
0.000 |
NO |