Maxim > 最新内容 > 最新数据资料

最新数据资料

获取每周最新的新品报道,为您提供设计帮助,请订阅EE-Mail
 语言
资源 说明
2019-01-17
数据资料 新版 英文数据资料
MAX38640A, MAX38640B, MAX38641A, MAX38641B, MAX38642A, MAX38642B, MAX38643A, MAX38643B
Tiny 1.8V–5.5V Input, 330nA IQ, 700mA nanoPower Buck Converter
数据资料 新版 英文数据资料
MAX38640EVKIT#WLP
Evaluation Kit for the MAX38640A, MAX38640B, MAX38641A, MAX38641B, MAX38642A, MAX38642B, MAX38643A, MAX38643B in WLP
2019-01-16
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U
Bidirectional Current Sense Amplifier with PWM-Rejection
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40056EVKIT
Evaluation Kit for the MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U
2019-01-11
数据资料 新版 英文数据资料
MAX6279
0.1%, 25ppm, Ceramic Shunt Voltage Reference
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40242
20V, Low Input Bias-Current, Low-Noise, Dual Op Amp
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40242EVKIT
Evaluation Kit for the MAX40242
数据资料 新版 英文数据资料
MAX6279EVKIT
Evaluation Kit for the MAX6279
2019-01-03
数据资料 新版 英文数据资料
MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C
IEEE 802.3bt-Compliant, Powered Device Interface Controllers with Integrated 91W High-Power MOSFET
数据资料 新版 英文数据资料
MAX5995BEVKIT
Evaluation Kit for the MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C, MAX5974D
2019-01-02
数据资料 新版 英文数据资料
MAX86150EVSYS
Evaluation System for the MAX86150
2018-12-21
数据资料 新版 英文数据资料
MAX33250E, MAX33251E
600V Isolated 2Tx/2Rx and 1Tx/1Rx RS-232 Transceiver with ±15kV ESD and Integrated Capacitors
数据资料 新版 英文数据资料
MAX38903A, MAX38903B, MAX38903C, MAX38903D
1.7V—5.5VIN, 1A Low Noise LDO Linear Regulators in TDFN and WLP
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40203
Ultra-Tiny Nanopower, 1A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop
数据资料 新版 英文数据资料
MAX38903EVKIT#TDFN
Evaluation Kit for the MAX38903A/MAX38903B
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40203EVKIT
Evaluation Kit for the MAX40203
数据资料 新版 英文数据资料
MAX33250ESHLD
Evaluation Kit for the MAX33250E
2018-12-19
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22344, MAX22345, MAX22346
Reinforced, Fast, Low-Power, Four-Channel 3.75kVRMS Digital Isolators
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22345CSEVKIT, MAX2234XSEVKIT
Evaluation Kit for the MAX22344/MAX22345/MAX22346
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20006EVKIT, MAX20008EVKIT
Evaluation Kit for the MAX20004, MAX20006, and MAX20008
2018-12-18
数据资料 新版 英文数据资料
MAX40089EVKIT
Evaluation Kit for the MAX40077/MAX40089
数据资料 新版 英文数据资料
MAX3523EVKIT
Evaluation Kit for the MAX3523
2018-12-17
数据资料 新版 英文数据资料
MAX36010, MAX36011
Security Supervisor with Tamper Detection and Cryptography
数据资料 新版 英文数据资料
MAX3523
Low-Power DOCSIS 3.1 Programmable-Gain Amplifier
数据资料 新版 英文数据资料
MAX36010EVKIT
Evaluation Kit for the MAX36010, MAX36011
2018-12-14
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20077, MAX25277
36V、2.5A、微型Buck转换器,3.5uA IQ
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20077EVKIT
MAX20077评估板
2018-12-13
数据资料 新版 英文数据资料
MAX6079
低噪声、高精度系列电压基准,采用陶瓷封装
数据资料 新版 英文数据资料
MAX6079EVKIT
MAX6079 评估板
2018-12-07
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22191PMB
MAX22191外设模块
2018-12-06
数据资料 新版 英文数据资料
MAX14915
紧凑型工业八路高边开关,带诊断功能
数据资料 新版 英文数据资料
MAX14915EVKIT
MAX14915评估板
2018-12-04
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17682EVKITC
MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源
2018-11-30
数据资料 新版 英文数据资料
MAX86160
集成心率传感器,适用于入耳式应用
数据资料 新版 英文数据资料
MAX86160EVSYS
MAX86160 评估板
2018-11-27
数据资料 新版 英文数据资料
MAX41460
300MHz–960MHz ASK和(G)FSK发送器,带SPI接口
数据资料 新版 英文数据资料
MAX41460EVKIT
MAX41460/MAX41463/MAX41464评估板
2018-11-21
数据资料 新版 英文数据资料
MAX5855
16位、4.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
数据资料 新版 英文数据资料
MAX5855EVKIT
MAX5855评估板
2018-11-14
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20345EVKIT
MAX20345评估板
2018-11-05
数据资料 MAX77503 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAXREFDES200, MAXREFDES201, MAXREFDES211, MAXREFDES212, MAXREFDES215
Go-IO Industrial IoT Reference Design
2018-10-29
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22192EVKIT, MAX22192EVSYS
MAX22192评估系统
2018-10-25
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17271EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17271
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17270EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17270
2018-10-22
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17250EVKIT#WLP
MAX17250 评估板,器件采用WLP封装
2018-10-19
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20326
Dual Precision Bus Accelerator
2018-10-18
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20330A
高精度、高电压ID检测器
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17612A, MAX17612B, MAX17612C
4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM22510, MAXM22511
2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器 + 电源
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17612BEVKIT
MAX17612B 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV保护
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17612CEVKIT
MAX17612C 评估板,器件为4.5V至60V、250mA限流器,具有反向保护
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20330AEVKIT
Evaluation Kit for the MAX20330A
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM22511EVKIT
MAXM22511 评估板
2018-10-12
数据资料 新版 英文数据资料
MAX41463, MAX41464
300-960MHz (G)FSK发送器使用I2C接口
2018-10-11
数据资料 新版 英文数据资料
MAX16147
高电压监控电路,带手动复位输入
2018-10-09
数据资料 新版 英文数据资料
MAXREFDES165
MAXREFDES165# Four-Channel IO-Link Master
数据资料 新版 英文数据资料
MAX38888EVKIT
MAX38888 评估板
2018-10-08
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20092
12开关矩阵管理器,适用于汽车照明
2018-10-04
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22191EVKIT
MAX22191 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
DS28E50
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3认证器
数据资料 新版 英文数据资料
DS28E50EVKIT
DS28E50 评估板
2018-09-27
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20084
车载双通道天线电源,带I2C串行接口
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20097EVKIT
MAX20097 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20092EVSYS
MAX20092 评估板
2018-09-25
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17220, MAX17221, MAX17222, MAX17223, MAX17224, MAX17225
400mV至5.5V输入、nanoPower同步升压转换器,带真关断
2018-09-24
数据资料 新版 英文数据资料
MAXREFDES101
MAXREFDES101#: Health Sensor Platform 2.0
2018-09-21
数据资料 新版 英文数据资料
MAX32660-EVSYS
MAX32660 评估板
2018-09-20
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17220EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225评估板
2018-09-19
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20335
可穿戴系统充电管理方案
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17670, MAX17671, MAX17672
集成4V-60V、150mA、高效、同步降压型DC-DC转换器,带50mA线性调节器
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20335EVKIT
MAX20335 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17671FEVKIT
MAX17671 5V降压型转换器和3.3V线性调节器输出电压评估板
2018-09-18
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17633
4.5V至36V、3.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17633AEVKIT
MAX176333.3V输出电压评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22195EVKIT
MAXM22195 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17526AEVKIT
MAX17526A评估板,器件为5.5V至60V、6A限流器,具有OV、UV、反向保护和功率抑制
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17633BEVKIT
MAX176335V输出电压评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX17633CEVKIT
MAX17633 5V输出电压评估板
2018-09-14
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM17903
4.5V至24V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM17903EVKIT
MAXM17903 1.5V输出电压评估板
2018-09-13
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20327
支持12V、低RON、超摆幅DPDT模拟开关
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM15064
4.5V至60V、300mA、结构紧凑的降压型电源模块
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20327EVKIT
MAX20327 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAXM15064EVKIT
MAXM15064 5V输出电压评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20326EVKIT
Evaluation Kit for the MAX20326
2018-09-07
数据资料 新版 英文数据资料
DS28E83EVKIT
DS28E83/DS2476评估板
数据资料 新版 英文数据资料
DS1964S
DeepCover安全认证器iButton,带SHA-256
数据资料 新版 英文数据资料
DS1964SEVKIT
DS1964S 评估板
2018-09-06
数据资料 新版 英文数据资料
MAX2771
多波段通用型GNSS接收器
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20331
高压保护3.5mm音频线路
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20331EVKIT
MAX20331/MAX20331A 评估板
数据资料 新版 英文数据资料
MAX2771EVKIT
MAX2771 评估板
2018-08-31
数据资料 新版 英文数据资料
MAX22190PMB
MAX22190 评估板
2018-08-30
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053评估板
2018-08-29
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20050, MAX20051, MAX20052, MAX20053
2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20050EVKIT
MAX20050/MAX20052 评估板
2018-08-24
数据资料 新版 英文数据资料
MAX20416
2.2MHz、双路输出、低压、降压型转换器
数据资料 新版 英文数据资料
MAX77680, MAX77681
3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ
数据资料 新版 英文数据资料
MAX33053E, MAX33054E
+3.3V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD