常见问题问答:  MAX21000 MAX21000, MAX21002 MAX21002, MAX21003 MAX21003

MAX21000、MAX21002及MAX21003之间有何不同?
MAX21000、MAX21002及MAX21003具有不同的标识寄存器吗?
如何使能内部温度传感器?
如何将温度寄存器TEMP_H和TEMP_L转换为温度值?
MAX21000、MAX21002及MAX21003执行自动温度补偿吗?
什么是自检功能?
自检输出格式及变动是怎样的?
如何解读自检输出值?
MAX21000、MAX21002及MAX21003具有偏置补偿吗?
MAX21000、MAX21002及MAX21003的默认电源模式是什么?
MAX21000的电源模式可由硬件控制吗?
I2C接口引脚具有内部上拉吗?
I2C通信速度是多少?
中断引脚为开漏输出还是推挽输出?
中断引脚为什么产生8.8 MHz时钟?
我在标准模式下使用MAX21000/2/3,使能X/Y/Z轴。数据为什么不变化?
陀螺仪原始数据如何转换到度/秒?
MAX21000的精度随满量程变化吗?
采样时刻与外部触发同步吗?