关于产品的常见问题问答

该页我们罗列了一些关于产品的常见问题问答。

数据转换器

MAX11300 MAX11300 PIXI、20端口可编程混合信号I/O,带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO

传感器、传感器接口

DS18B20 DS18B20 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
MAX1452,
MAX1455
MAX1452 低成本、高精度传感器信号调理器
MAX1455 低成本、高精度传感器信号调理器
MAX1464 MAX1464 低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器
MAX21000,
MAX21002,
MAX21003
MAX21000 超高精度、低功耗、3轴数字输出陀螺仪
MAX21002 超高精度、低功耗、双轴数字输出陀螺仪
MAX21003 超高精度、低功耗、双轴数字输出陀螺仪
MAX31855 MAX1464 冷端补偿热电偶至数字输出转换器

无线通信与RF

MAX1470 MAX1470 315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器

USB产品

MAX3420E MAX3420E USB外设控制器,SPI接口
MAX3421E MAX3421E USB外设/主机控制器,SPI接口

高速串行器/解串器IC

MAX9271/2 MAX9271 16位GMSL串行器/解串器,通过同轴或STP电缆传输视频信号

其它

CPU监控电路