无铅/RoHS产品通报及订购信息
2006年3月27日
致:尊敬的客户
主题:无铅产品变更与含铅产品供货
按照RoHS指令规定,自2006年7月1日起,电子设备必须符合有害物质限制条例。Maxim已经将其绝大多数产品转换成无铅或符合RoHS指令的锡(Sn)抛光封装。另外,我们还将继续提供已经有20年供货历史的铅(Pb/Sn)抛光产品。
无铅产品的命名和标记规则没有改变,以下列出了相关规则,供您参考。我们采用了新的含铅产品的订购流程。
符合RoHS标准的判别依据
无铅并符合RoHS标准的产品的封装代码中带有"+" (例如:U24+1)。
含铅但拥有RoHS豁免权的产品的封装代码中带有"#" (例如:IB#ACC)。
含铅或不符合RoHS标准的产品的封装代码中带有"-" (例如:L4877F-2)。
如何查看Maxim的封装代码:
打开Maxim的订购页面,在搜索框中输入Maxim器件型号,在“器件型号”栏中选择所需的器件型号。在“定购信息”标签页的“封装:类型 引脚 占位面积 封装图 编码/变更*”栏中查看封装代码,例如:
型号 | 封装: 类型 引脚 占位面积 封装图 编码/变更* |
---|---|
MAX8819AETI+ | TQFN; 28引脚; 16.8 mm2 封装图: 21-0139 (PDF) 连接盘图形: 90-0035 (PDF) 使用封装码/变更: T2844+1*
|
产品标记
在芯片尺寸允许条件下,靠近第1引脚处标有以下符号:
- 无铅/符合RoHS标准的产品标有“+”号。
- 符合RoHS标准,拥有无铅标准豁免权的产品标有“#”号。
- 含铅且不符合RoHS标准的产品标有“.”号。
按照JEDEC标签标准JESD97规定,在芯片容器(管或卷带)中间位置贴有标签,指明产品是无铅或符合RoHS标准的器件。
供货
我们将继续接受含铅产品、符合RoHS指令的产品和无铅产品的订货。但是,自2006年6月1日起,所有订购含铅产品的用户需要签署不撤销订单和不退货(NCNR)协议。Maxim为给客户带来的这一限制表示歉意。
供货周期
目前收到的绝大多数订单均为无铅产品。含铅产品仍可供货,但比无铅产品的供货周期延长3到4周。
有关上述供货流程的任何问题,请与当地的销售代表、代理商或Maxim办事处联系。
致礼!
Maxim Integrated