ISO 14001 环境管理系统
Dallas Semiconductor工厂于2003年7月开始着手ISO 14001认证,2004年9月20日完成注册。目前,Maxim的其他制造厂也完成了ISO 14001注册,只有位于California Maxim总部的工厂和位于San Antonio的工厂除外,位于加州Maxim总部的工厂已于2006年1月注册。
环境保护方针
Maxim致力于环境保护事业,将自始至终保持良好的环境质量,并不断改善我们的工作、产品和服务质量。
Maxim的方针是:
- 通过减少对环境的影响、保护自然资源,避免或尽可能减少对空气、土地和水资源的污染。
- 了解并遵守相关法律及相关条例。
- 定期审查环境目标、建立相应的指导方针,以减少对环境的影响。
- 评估我们环境管理系统(EMS)的有效性,并不断改善我们的环境管理系统。教育我们的员工及公司代表严格遵守相关法律及相关条例。
环境承诺
Maxim承诺将继续改善环境管理,做到:
- 了解当前的环境立法
- 执行有效的EMS,以适应消费者和有关规章条例的要求
- 对员工进行培训
- 严格审核公司举措对环境的影响
- 建立最终目标,以降低或消除对环境的不利影响(例如:严格控制资源的消耗和浪费)
环境目标
Maxim的主要环境目标是执行一套有效的管理系统,以确保:
- 严格遵守相关法律及相关条例
- 在公众面前树立良好的公司形象
- 不断减少对环境的影响,有效保护自然资源
环境守则
- 所有Maxim工厂的运作都要符合当地或州环境管理机构的要求。
- 涉及环境问题的工作都要在规章条例的许可范围内进行(如:空气、废水和资源消耗)。
- Maxim严格遵守环境条例,服从有关权威机构的管理。
改善环境的举措
- 坚持ISO 14001注册
- 遵守RoHS准则
- 改进对供应商产品中禁用物质、受限物质的审核流程
- 收集、汇总消费者的意见
- 为消费者提供网站支持
什么是RoHS?
RoHS (有害物质限制)是欧盟关于从2006年7月1日起在电子和电气设备中限制使用铅、汞、镉、铬(VI)、PBB、PBDE的指令。
Maxim的最终产品中涉及到的RoHS物质只有铅;Maxim的封装材料中涉及到的RoHS物质只有镉。
无铅举措
- Maxim目前可提供大量符合“无铅”准则的封装类型。
- Maxim正在致力于其他“无铅”封装的开发。
- Maxim事业部管理“无铅”封装的开发工作。
最终产品材料成份
标准集成电路和模块:
- 塑料封装由几部分组成。
- 塑料封装主要包括:引线框架、芯片粘接材料、邦定线、模塑料、硅片、焊球、表面抛光。
- 各部分有其自身的物质成分。
- Maxim塑料封装的典型成份有:铜、铁、锌、镁、镍、磷、银、环氧树脂、金、三氧化锑、溴、硅酸、树脂、硅片、锡和铅(无铅表面抛光包括100%无光锡)。
- 所含物质及含量因封装类型的不同而不同。
晶片级封装(UCSP™):
- UCSP封装由几部分组成。
- UCSP封装主要包括:硅片、芯片覆层、UBM (金属层)、焊球。
- 各部分有其自身的物质成分。
- UCSP封装的典型成份有:硅片、树脂、铝、镍(V)、铜、锡和铅。
所含物质及含量因封装类型的不同而不同。