环境管理与产品可持续性

环境管理政策

Maxim通过优异的环境管理、运营、产品和服务坚持不懈地改善并保护环境。

Maxim的环境管理政策:

  • 通过减少对环境的影响以及自然资源保护计划,防止或减少对空气、土地以及水资源的污染。
  • 理解并严格遵守法规及相关要求。
  • 评审环境影响和指标,制定严格的减少环境影响指导准则。
  • 评估环境管理系统(EMS)的有效性并对其进行持续改进,教育公司员工以及与公司关联的员工遵守法规和相关要求。

环境管理系统

产品可持续性、EMMI(环境管理和材料信息)

Maxim的产品可持续性计划专注于支持并确保Maxim产品的合格性。

EMMI提供最终产品和封装材料的环境物质成份报告和信息。这些信息有助于用户达到其环境目标及“绿色”环保规范

产品查找表

联系环境管理和材料信息专家

环境管理政策

Maxim通过优异的环境管理、运营、产品和服务坚持不懈地改善并保护环境。

Maxim的环境管理政策:

  • 通过减少对环境的影响以及自然资源保护计划,防止或减少对空气、土地以及水资源的污染
  • 理解并严格遵守法规及相关要求
  • 评审环境影响和指标,制定严格的减少环境影响指导准则
  • 评估环境管理系统(EMS)的有效性并对其进行持续改进,教育公司员工以及公司关联的员工遵守法规和相关要求

环境声明

Maxim致力于坚持不懈地改善环境,包括以下措施:

  • 遵守并理解当前的环境法例
  • 实施有效的环境管理系统(EMS),解决相应的客户和监管问题
  • 培训员工
  • 确定与公司活动相关的环境影响
  • 制定目标和任务,减少或消除对环境的不利影响(例如最大程度降低资源消耗和废料)

环境措施

Maxim在环境方面的主要措施是实施有效的管理系统,致力于:

  • 符合法律和相关要求
  • 在周边社区居民心目中树立积极的公司形象
  • 坚持不懈地减少环境影响以及节约自然资源

环境目标

2012年1月1日,Maxim确立了制造业务相关的多项资源节约和环境保护目标。公司的目标是到2017年实现以下目标(每片芯片):

  • 用水量降低5%
  • 能耗(电力和天然气)降低10%
  • 温室气体排放降低10%
  • 有害废物降低10%

环境合规性

  • Maxim的所有制造地点均符合地方和国家环保机构的要求。
  • 环保生产的要求一般在监管排放许可证中做了规定(例如空气、废水、雨水及废料)。
  • Maxim跟踪环境符合性并向相关机构报告绩效。

Dallas Semiconductor于2003年7月开始实施ISO 14001认证,于2004年9月20日注册登记。Maxim的其它制造厂在此之后均已全部注册登记。Maxim位于加利福尼亚州的总部于2006年注册登记。


Maxim的产品可持续性计划专注于支持并确保Maxim产品符合环保法规要求。

Maxim关于限制有害物质的政策 ›

EMMI小组(环境材料管理和信息)提供关于最终产品中所含环境物质的报告和信息。材料成分请参考查找材料成分

Maxim关于具体规范和要求的声明及通告请参见下表:

关于环保产品规范和主题的声明和通告

规范或指令 说明 Maxim立场声明
RoHS 欧盟《限制使用某些有害成份的指令》,即RoHS,于2006年实施,限制在电子和电气设备中使用六(6)种物质:铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。

为符合RoHS标准,除镉之外,相同材质中所有成份的浓度不得高于0.1%;而镉的限制更严格,为0.01%。规范附录II列出了豁免项,然而RoHS的目标是如果能够找到替代物则限制使用这些物质。EU 2002/95/EC。

关于Maxim无铅产品的信息,请参见“其它资源和问答”标签页。
Maxim RoHS 合规性证书
REACH SVHC 欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》(REACH)于2007年生效,监管欧洲生产、进口或进口到欧洲的产品中包含的已明确会对人类健康和环境造成负面影响的化学物质。SVHC(高度关注物质)或候选清单至少每年更新两次,增加更多物质。EC 1907/2006。 Maxim REACH声明
ELV 《报废车辆指令》,即ELV,是欧盟为了减少车辆报废产生的废弃物而制定的指令。除再利用、回收及恢复目标外,该指令禁止在车辆及/或车辆所用部件中可能使用的重金属。铅、汞、镉和六价铬 Maxim ELV 声明
电池环保指令 欧盟电池环保指令,于2006年更新,除标识和回收要求外,管制电池中的汞、镉和铅含量。EU 2006/66/EC。 Maxim电池环保指令声明
冲突矿产

多德-弗兰克金融改革法案(1502节)要求在美国证券交易所注册的公司报告和归档用于制造其产品的3TG (锌、钽、钨和金)的用量。该文件表明采购的3TG是否资助或有助于刚果民主共和国或毗邻国家的武装组织。

Maxim Integrated's Company CMRT (Conflict Minerals Reporting Template)

Maxim冲突矿产声明
物质/化学品 说明 Maxim立场声明
“绿色”和低卤 IEC(国际电工委员会(IEC)对无卤的定义(IEC 61249-2-21):溴浓度 < 900ppm;氯浓度 < 900ppm, 总卤浓度最大为 1500ppm。Maxim使用术语“绿色”表示其产品无卤。2000/53/EC Maxim关于无卤的声明
PFOS/PFOA PFOS和PFOA(全氟辛烷磺酰基化合物、全氟辛酸铵)为含氟表面活性剂化合物,被归类为持久性生物蓄积性和毒性(PBT)有机污染物。Maxim制造的产品不包含作为特意添加剂的PFOS或PFOA。EU 2006/122/ECOF;EU REACH 1907/2006/EC Maxim的PFOS/PFOA声明
DMF 富马酸二甲酯(DMF)常见于集装箱内的吸潮包中,作为有效的细菌和霉菌抑制剂,由于其局部刺激性和致敏属性,2012年被列入REACH附录XVII限制名单。Maxim Integrated的运输货物中不包含作为特意添加剂的DMF。 Maxim的DMF声明
红磷 红磷是磷的一种活性、无机同素异形体,在20世纪90年代被作为霉混合物中的阻燃剂,后被发现会造成多种器件故障。Maxim产品不包含作为特意添加剂的红磷。 Maxim的红磷声明
Maxim Integrated的环境认证 说明 Maxim立场声明
Sony Green Partner Maxim已经被认证为Sony “Green Partner”(绿色合作伙伴)。 Maxim Sony Green Partner认证证书

To check a single part number's RoHS status and material content, enter the part number. You can enter the full, orderable part number, including prefix and suffix letters, such as MAX232CPE or partial numbers like MAX232.


Notes:

  • This search does not provide material content data and RoHS compliance status for wafer or die products. They are considered RoHS compliant due to the absence of RoHS substances or RoHS exemptions.
  • Maxim has extensive RoHS and materials programs and new parts are being qualified daily. If the part composition is not yet available, please contact emmi@maximintegrated.com.

查找无铅/RoHS产品

利用我们的查找工具,按器件型号查找材料成份及符合RoHS标准的状态。

查找无铅/RoHS产品及组成成份数据
含铅信息

找不到需要的信息?
如果您不能通过查找工具获取相关型号信息,可通过以下方式联系EMMI团队(环境管理和材料信息):emmi@maximintegrated.com.


其它资源和问答

还有疑问?
您可以在常见问题中找到答案

咨询环境管理和材料信息专家

 

免责声明

 Maxim Integrated已经并将继续采用合理的流程,力求提供有代表性的、准确的信息,但对采用的原料或化学制品可能并不进行破坏性实验或化学分析。某些 Maxim Integrated的供应商认为材料的成份信息是专有的,所以,这些材料的CAS号可能尚未公开发布。

除非有明确的规定,否则,本网站的使用由用户本人承担风险。本网站资料,包括信息、服务和内容,均按照其原来的样子提供,不能保证没有瑕疵。Maxim不 承担任何明示或暗示之条件、陈述和担保,其中包括任何内在保证、商品条件、质量满意度、特殊用途的适应性或非侵权行为。Maxim不对本网站的表达性、质 量、适应性、真实性、准确性或完整性做任何陈述、授权、附加条件和担保。

Maxim没有义务承担任何直接的、间接的、刑罚的、特殊性的、连带的、相因而生的或示范性惩罚的损害赔偿(包括但不限于:失去商机、收益损失、利润损 失、未达到期望值、使用有效性、数据或其它经济利益),无论这些损害赔偿的起因是否超出了该网站的范围或与该网站有关联,或者是Maxim曾经获悉这种损 害的可能性,但仍然发生了的情况,也无论是违约行为或是民事侵权行为(包括工作疏忽)。

在不允许排除或限制直接的、偶然的或相因而生的损害的辖区内,上述部分限制或排除因素可能不起作用。 

其它Maxim法律政策通报