光传感器IC

环境光传感器IC

环境光传感器用于测量环境可见光的强度,Maxim的环境光传感器采用业内前沿技术,集成了智能管理功能,提供可靠、精确的环境光测量。通过集成性能优异的传感器元件和高精度模拟电路及数字控制,我们的光传感器能够以极低电源电流实现极高性能。 

浏览环境光传感器 

接近检测传感器IC

Maxim的接近检测传感器用于测量目标反射的红外光,我们的传感器采用创新的LED脉冲发射架构,即使在阳光的超强照射下也能确保可靠检测。

低占空比LED脉冲,配合集成的功率控制开关,只需消耗非常低的功率,理想用于手持产品及电池供电设备。

浏览接近检测传感器 

可穿戴传感器

可穿戴应用中的光传感器主要用于跟踪身体活动、健康情况和保健。我们的全集成传感器支持持续检测心率和测量血氧饱和度,使用舒适、穿戴方便。这些可穿戴光传感器集光传感器、LED、环境光抵消电路以及高性能前端于一身,简化设计,帮助减少运动伪影。超低功耗和尖端的封装技术延长电池寿命、减小器件尺寸,缩短上市时间。

所有可穿戴传感器 

光学粒子检测

光学粒子传感器检测空气中的颗粒物,例如燃烧产生的烟粒。光学反射技术能够高灵敏度检测较宽范围的各种粒子。Maxim的全集成、低功耗、光学粒子传感器提供完备的系统方案,简化火灾报警等烟雾检测应用的设计。由于具有极小的尺寸,这些传感器也可用作移动和可穿戴设备的烟雾检测传感器。

适用于火灾报警应用的MAX30105光传感器