回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/sensors/healthcare-sensor-ics
生物电势、光学和温度传感器,适用于可穿戴、健身和医学应用
医疗健康传感器IC利用电流或光检测人体的生命体征。这些生物传感器对信号进行调理,并将信号传输到微控制器上,以便对数据进行储存、计算或在健康监测设备上进行显示。
Maxim的医疗健康传感器方案是便携式医疗设备、可穿戴医疗设备、以及健身应用的理想选择。这些传感器具有低功耗的优势,可有效延长电池寿命。这些高度集成的传感器IC具有模拟前端(AFE)、ADC和ESD/EMI保护电路,具备以下关键特性,可以有效减少整个解决方案使用的芯片数量:
视频
- 支持温度和ECG测量的临床级性能
- 低信噪比的高动态范围AFE
- 支持各种应用的完整光学模块
- 内置算法