生物电势传感器

生物电势传感器检测人体内产生的小信号,例如心脏产生的电信号。生物电势信号通常经过调理后传输至微控制器,进行储存、计算或显示在健康监测设备上。生物电势测量数据用于健身监测,或者被医疗保健专家用于判定被观察病人的总体健康状况。使用该技术进行记录的数据有心脏参数,包括心电图(ECG或EKG)和R-R间隔。

Maxim的生物电势传感器是完备的生物电势和生物电阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)方案,可广泛用于健康监测应用。这些传感器具有临床级精度和超低功耗,支持临床和健身应用要求的高性能和长电池寿命。Maxim生物电势传感器提供心电图(ECG)波形、心率和起搏信号检测,以及用于计算呼吸的生物电势测量。传感器采用小尺寸晶圆级封装(WLP),支持身体贴片、腕带设备以及胸带等可穿戴应用。

生物电势传感器  

生物电势传感器精选产品


超低功耗生物电势和生物电阻抗AFE

MAX30001

提供ECG波形、心率和起搏信号检测,以及用于测量呼吸的生物电势通道。

了解更多 ›

超低功耗生物电势检测AFE

MAX30004

为可穿戴应用,特别是胸带和贴片,提供R-R间隔,支持心率检测。

了解更多 ›

超低功耗生物电势AFE

MAX30003

为可穿戴应用提供ECG波形和心率检测算法。

了解更多 ›

生物电势传感器设计资源


相关视频