MAXM86161EVSYS

MAXM86161 评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAXM86161EVSYS#评估系统(EV系统)允许快速评估MAXM86161集成光模块,适用于各种人体部位特别是入耳式和移动应用。MAXM86161器件使用标准I2C兼容接口通信,连接到Maxim的板载MAX32664生物传感器集中器控制器(用于Maxim的算法评估),或用于原始数据收集的直通模式。MAXM86161器件包括3路光学读数通道,可独立控制(绿、红和IR)。评估系统支持灵活配置,允许测试传感器的各种特性。此外,评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAXM86161器件。

评估系统主要包括3块电路板组件(MAXSensorBLE_EVKIT、MAXM86161OSBFLEX和Cypress CY5677 Dongle)、一根USB-C至USB-A连接器电缆和一个锂聚合物电池。此外,提供两块编程电路板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY和MAXREFDES100HDK)和一根USB-B Micro至USB-A电缆,用于必要时进行固件更新。

评估系统可使用USB-C电源或LiPo电池供电,并随附采用14引脚OLGA封装的MAXM86161EFD+器件。

MAXM86161OSBFLEX刚挠结合电路板已安装Maxim Integrated MAX32664生物传感器集中器控制器。该传感器集中器可用于部署Maxim的HR/SpO2算法进行评估。提供MAXM86161 GUI PC应用程序代码,用于评估MAXM86161EVSYS#和MAX32664传感器集中器,可通过MAXM86161EVSYS#评估系统产品页的设计资源标签页下载。

关键特性

  • MAXM86161传感器性能评估(例如SNR、暗电流、噪声等)
  • 使用板载MAX32664GWEC+生物传感器集中器控制器评估Maxim算法性能,包括功率优化、心率(HR)、SpO2 (血氧饱和度)等
  • 便于理解MAXM86161架构和方案策略
  • 实时监测和数据记录能力
  • 板载加速度计
  • Bluetooth™ LE,用于无线数据收集

应用

  • 持续监测HRV
  • 微型封装,适用于移动应用
  • 光学心率
  • 优化用于入耳式应用
  • 优化性能用于检测:
  • 血氧饱和度 (SpO2)

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAXM86161EVSYS 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

其它资源

MAXM86161EVSYS# EV System Files

File Description
MAXM86161OSBFLEX.ZIP Schematic, BOM, Layout
MAXSensorBLE.ZIP Schematic, BOM, Layout
MAX32644FTHR.ZIP Schematic, BOM, Layout
MAXM86161ADPTR Schematic, BOM, Layout
MAXREFDES100HDK Schematic, BOM, Layout

型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86161
单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量

  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化

MAX30208
±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器

  • 高准确度、高精度
  • 低功耗
  • 小尺寸