回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9924UMAX9925评估板 Dec 23, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 演示MAX9924U A1、A2、B以及C工作模式
  • 评估差分及单端传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测及自适应门限机制
  • 包含传感器低通输入滤波器
  • 板上5Hz/24kHz三角波发生器
  • 评估MAX9925 (需更换IC)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

描述

MAX9924U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括采用MAX9924U IC的差分可变磁阻(VR)传感器接口电路,该器件采用10引脚µMAX®封装。单通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器(电磁传感器)信号,并提供1V/V固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9924U IC工作温度范围为-40°C至+125°C.

MAX9924U评估板配置用来演示MAX9924U IC的内部自适应峰值门限和过零检测模式。该评估板还可连接至微控制器的PWM信号,用于评估外部门限。另外,如果没有用于评估的外部VR信号,则可使用板上MAX9000 IC配置的三角波发生器提供5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz三角波信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9924UMAX9925评估板 Dec 23, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心