MAX6698EVCMOD2

MAX6698评估板/评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX6698评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,焊接有MAX6698。该评估板可用于全面评估7路温度监视器MAX6698。MAX6698监视自身的管芯温度、3个连接为二极管形式的外部晶体管的结温以及3个热敏电阻的温度。该器件可将温度转换成8位(或11位用于远程通道1)、2线制串行数据,并可通过2线制串行总线访问。更多信息请参考MAX6698数据资料。

MAX6698评估板上焊接有连接为二极管形式的外部晶体管和热敏电阻,并且可以被拆除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管和热敏电阻连接。

MAX6698评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)和MAX6698评估板组成。CMOD232板连接至计算机的RS-232串行端口,可提供一个由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件可提供友好的用户界面,用于演示MAX6698的功能。程序采用菜单驱动,可提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

欲基于PC全面的评估MAX6698,请定购MAX6698EVCMOD2。如果您已经具有CMOD232 SMBus接口,则请定购MAX6698EVKIT。

关键特性

  • 三路热敏二极管输入和三路热敏电阻输入
  • 本地温度传感器
  • 可编程温度报警
  • 兼容SMBus/I²C
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过完全安装与测试
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB

应用

  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 工作站

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX6698EVCMOD2 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86161
单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量

  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化

MAX30208
±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器

  • 高准确度、高精度
  • 低功耗
  • 小尺寸