MAX6655EVSYS

MAX6655、MAX6656评估系统/评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX6655评估系统(EV system)包含一块MAX6655评估板(EV kit)和一块Maxim SMBus™接口板。

MAX6655评估板是一块已组装且经过测试的PCB,可演示MAX6655双远端/本地温度传感器和4通道电压监视器。它监视MAX6655的温度和电源电压、两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度以及三个外部电源电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。两个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它们也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的2线系统管理总线(SMBus)接口。Windows® 95/98兼容的软件提供友好的用户界面,用以演示MAX6655的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

请定购MAX6655EVSYS以进行完整的基于IBM PC的MAX6655评估。如果您已经拥有SMBus接口,可定购MAX6655EVKIT。

如欲评估MAX6656,请索取MAX6656MEE的免费样品。

关键特性

  • 测量和显示3个温度通道
    • 2个远端PN结
    • 1个本地传感器
  • 监视4个电压通道
    • 3个外部电压(标称值+2.5V,+3.3V和+12V)
    • VCC引脚(标称值+5V)
  • 可编程报警和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容
  • 易用、菜单驱动的软件
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98兼容的软件和演示PCB

应用

  • 通信系统
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 瘦客户机
  • 工作站
申请可靠性报告: MAX6655EVSYS 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX86916
支持移动健康应用的集成光传感器模块

  • 微小、3.5mm x 7.0mm x 1.5mm、14引脚光模块
  • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以超低功耗工作

MAX25205
Gesture Sensor for Automotive Applications

  • Low-Cost, Flexible Gesture-Sensing Solution for Automotive Applications
  • Low-Power, Low-Cost External CPU Processes Sensor Output
  • Supports Swipe, Rotation, and Proximity Gestures

MAX86170B
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

  • Complete Single-Channel Optical Data Acquisition System
  • Ultra Low-Power Operation for Wearable Devices
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 91dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)