MAX6581EVKIT

MAX6581评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX6581评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX6581 8通道温度传感器。器件监测自身管芯的温度和多达7个外部连接成二极管的晶体管温度。器件将温度转换为8位或11位、2线串行数据,可通过2线串行总线访问。

评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完整的控制按钮和状态显示。

关键特性

  • 7个远端温度传感器
  • 本地温度传感器
  • 可编程低温和高温报警
  • 2路开漏输出报警指示(/ALERT和/OVERT)
  • 板载微控制器,产生SMBus™/I²C命令
  • 使用简单的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 数据通信
  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 工作站
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXREFDES103


MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm