MAX44009EVKIT

MAX44009评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX44009评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴PCB,用于评估MAX44009低功耗环境光传感器。评估板可直接由通用串行总线(USB)或1.7V至3.6V外部单电源供电。

评估板具有I²C/SMBus接口,并通过USB口连接计算机。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的用户界面用于评估器件性能。提供菜单驱动软件和图形用户界面(GUI)以及按钮控制、状态指示。

板上器件还可以由外部主机控制,允许用户测试不同的软件运行状况。

关键特性

  • 直接由USB端口供电
  • 板上微控制器产生I²C命令
  • 简单易用的菜单驱动软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm