MAX44005EVSYS

MAX44005评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX44005评估系统(EV system)包括MAX44005评估板(EV kit)和MAX44005子板。评估板完全安装并经过测试,用来评估MAX44005内置接近检测传感器和温度传感器的数字RGB彩色传感器。评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容的图形用户界面(GUI),演示IC功能。评估板安装了6引脚OTDFN封装的MAX44005EDT+。

子板为外部被测件模块,安装了MAX44005EDT+。子板可以连接到评估板,并受评估板控制。用户也可以自己提供一个控制器连接子板,进行IC评估。

关键特性

  • USB供电
  • 评估板为子板供电
  • 评估板和子板安装了红外(IR) LED
  • 评估板带有RGB LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 数据块采样
  • 评估系统软件提供信号绘图功能
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 调色
  • 数字光源
  • 工业传感器
  • 管理
  • 在线检测
  • 智能电话
  • 平板PC
  • TV/显示屏

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX44005EVSYS 
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
MAXREFDES103


MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm