MAX44000PMB1

MAX44000PMB1外设模块


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX44000PMB1外设模块可将MAX44000环境光传感器和红外接近检测传感器连至任何采用Pmod™兼容扩展端口并可配置成I²C通信的系统。MAX44000集成了宽动态范围环境光传感器和红外(IR)接近检测传感器,片上环境光传感器能够测量0.03 lux至65,535 lux较宽的动态范围;内部IR接近检测传感器与集成IR LED驱动器配合工作,通过I²C总线读取所有数据。

有关该IC的详细信息,请查询MAX44000 IC数据资料。
MAX44000PMB1 Board Photo MAX44000PMB1 Board Photo 放大+

关键特性

  • 环境光传感器
  • 接近检测传感器
  • 集成单脉冲IR LED驱动器
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • C语言例程,方便代码移植
  • 通过第二连接头可在I²C总线上增加菊链模块
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 电器设备
  • 汽车
  • HVAC
  • 工业设备
申请可靠性报告: MAX44000PMB1 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX86916
支持移动健康应用的集成光传感器模块

  • 微小、3.5mm x 7.0mm x 1.5mm、14引脚光模块
  • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以超低功耗工作