回到顶部

产品详情

MAX44000评估系统(EV system)包括MAX44000评估板(EV kit)和一块MAX44000子板。评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX44000环境光和接近检测传感器。评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,利用简捷的图形用户界面(GUI)演示器件特性。评估板安装了带有裸焊盘的6引脚、OTDFN封装的MAX44000GDT+。

子板同样安装了MAX44000GDT+,用于外部模块测试。子板能够与评估板连接并受其控制,子板也可以连接用户提供的控制器评估器件。

主要特征

  • USB供电
  • 子板由评估板供电
  • 评估板和子板带有IR LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 可连续采集数据
  • 评估系统软件可绘制环境光和接近检测传感器的测试曲线
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 配件
  • 工业传感器
  • 在线检测
  • 智能电话

技术文档

数据资料 MAX44000评估系统 Jun 04, 2012

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • USB供电
  • 子板由评估板供电
  • 评估板和子板带有IR LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 可连续采集数据
  • 评估系统软件可绘制环境光和接近检测传感器的测试曲线
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 配件
  • 工业传感器
  • 在线检测
  • 智能电话

描述

MAX44000评估系统(EV system)包括MAX44000评估板(EV kit)和一块MAX44000子板。评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX44000环境光和接近检测传感器。评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,利用简捷的图形用户界面(GUI)演示器件特性。评估板安装了带有裸焊盘的6引脚、OTDFN封装的MAX44000GDT+。

子板同样安装了MAX44000GDT+,用于外部模块测试。子板能够与评估板连接并受其控制,子板也可以连接用户提供的控制器评估器件。

技术文档

数据资料 MAX44000评估系统 Jun 04, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心