MAX35103EVKIT

MAX35103评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX35103评估板(EV kit)提供评估MAX35103时间数字转换器要求的硬件和图形用户界面(GUI)软件,器件设计用于超声热量表、水表和煤气表。评估板包括已安装的MAX35103EHJ+,以及与IC通信必需的USB至SPI转换接口。评估板的USB至SPI主机部分,与评估板软件一起,提供一种快捷的方法来熟悉器件的功能。 评估板可由USB供电,简化评估配置;但也配备了香蕉插孔,支持外部电源为系统供电,例如电池。提供的BNC连接器允许快速连接安装在阀芯体中的压电传感器。提供的接线端子连接器允许轻松连接到两个远端铂RTD。
MAX35103 EV Kit Photo MAX35103 EV Kit Photo 放大+

关键特性

  • 易于评估MAX35103
  • 提供两个压电传感器和两个RTD连接
  • 评估板硬件可选择USB供电(含USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 超声煤气表
  • 超声热量表
  • 超声水表
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm