MAX31913EVKIT

评估:MAX31912MAX31913


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31912和MAX31913评估板(EV kit)提供评估MAX31912或MAX31913八通道、数字输入工业电平转换器/串行器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX31912AUI+或MAX31913AUI+以及数字隔离器,提供USB至SPI接口。

USB至SPI转换接口是一块独立的PCB,用于支持评估软件。该转换接口是可选配件,如果用户提供SPI接口,器件正常工作不需要该转换接口。

:评估板用于评估IC的功能和参数,不用于EMC测试。

关键特性

  • 方便评估MAX31912或MAX31913
  • USB HID接口
  • 数字隔离器
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
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
MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm