MAX31912EVKIT

评估:MAX31912MAX31913


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31912和MAX31913评估板(EV kit)提供评估MAX31912或MAX31913八通道、数字输入工业电平转换器/串行器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX31912AUI+或MAX31913AUI+以及数字隔离器,提供USB至SPI接口。

USB至SPI转换接口是一块独立的PCB,用于支持评估软件。该转换接口是可选配件,如果用户提供SPI接口,器件正常工作不需要该转换接口。

:评估板用于评估IC的功能和参数,不用于EMC测试。

关键特性

  • 方便评估MAX31912或MAX31913
  • USB HID接口
  • 数字隔离器
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
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
MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX86916
支持移动健康应用的集成光传感器模块

  • 微小、3.5mm x 7.0mm x 1.5mm、14引脚光模块
  • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以超低功耗工作

MAX25205
汽车应用手势识别传感器

  • 灵活、低成本手势检测方案,适用于汽车应用
  • 低功耗、低成本外部CPU处理传感器输出
  • 支持轻扫、旋转和接近手势

MAX86170B
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

  • Complete Single-Channel Optical Data Acquisition System
  • Ultra Low-Power Operation for Wearable Devices
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 91dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)