回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX31856评估系统 Apr 07, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 轻松评估MAX31856
  • 提供K型热电偶
  • USB电源及连接USB2PMB1电路板的接口
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 12引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

应用/用途

  • 工业设备
  • 工业恒温箱、高温炉以及环境舱
  • 温度控制器

描述

MAX31856评估系统(EV system)提供评估MAX31856热电偶至数字输出转换器所必需的硬件。

评估系统包括MAX31856PMB1外设模块,带有兼容Pmod的连接器,用于SPI通信。系统也包括USB2PMB1适配器电路板,通过软件控制,与检测温度的K型热电偶进行通信。允许使用用户提供的热电偶,以评估其它类型的热电偶(J、N、R、S、T、E和B)。

简化框图

MAX31856 EV System Photo MAX31856 EV System Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX31856评估系统 Apr 07, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心