回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
Parametric specs for Temperature Sensors
Sensor Type | Remote |
# Channels | One |
Interface | 3-Wire/SPI |
Functions | Thermocouple-to-Digital Converter |
Accuracy (±°C) | 1.5 |
Parasite Pwr. | No |
Temp. Resolution (bits) | 19 |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 |
Package/Pins | TSSOP/10 TSSOP/14 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.99 |
查看更多
简化框图
技术文档
数据资料 | 高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿 | Jan 14, 2016 | |
设计指南 | Temperature Sensor Tutorial | ||
应用笔记 | How to Implement a 4-20mA Transmitter with the MAX12900 | ||
应用笔记 | The Basics of Thermocouples |
参量
Parametric specs for Temperature Sensors
Sensor Type | Remote |
# Channels | One |
Interface | 3-Wire/SPI |
Functions | Thermocouple-to-Digital Converter |
Accuracy (±°C) | 1.5 |
Parasite Pwr. | No |
Temp. Resolution (bits) | 19 |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 |
Package/Pins | TSSOP/10 TSSOP/14 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.99 |
主要特征
- 提供高精度热电偶温度读数
- 包括8种热电偶的自动线性度修正
- ±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
- 19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
- 内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
- ±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
- ±45V输入保护,系统性能可靠
- 简化系统故障管理和诊断
- 检测热电偶开路
- 过温和欠温故障检测
- 50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
- 14引脚TSSOP封装
应用/用途
- 工业设备
- 工业恒温箱、高温炉以及环境舱
- 温度控制器
描述
MAX31856可对来自于任何类型热电偶的信号进行冷端补偿和数字化,将输出数据格式化为以摄氏度为单位。转换器的温度分辨率达0.0078125°C,允许读取高达+1800°C以及低至-210°C (取决于热电偶类型)的温度读数,热电偶电压测量精度达±0.15%。热电偶输入具有高达±45V的过压保护。
查找表(LUT)储存多种类型热电偶(K、J、N、R、S、T、E和B)的线性度修正数据。器件包括50Hz和60Hz电网频率滤波,也是热电偶的故障检测频率。SPI兼容接口允许选择热电偶类型以及设置转换和故障检测过程。
查找表(LUT)储存多种类型热电偶(K、J、N、R、S、T、E和B)的线性度修正数据。器件包括50Hz和60Hz电网频率滤波,也是热电偶的故障检测频率。SPI兼容接口允许选择热电偶类型以及设置转换和故障检测过程。
技术文档
数据资料 | 高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿 | Jan 14, 2016 | |
设计指南 | Temperature Sensor Tutorial | ||
应用笔记 | How to Implement a 4-20mA Transmitter with the MAX12900 | ||
应用笔记 | The Basics of Thermocouples |