回到顶部

高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿

集成自动冷端补偿和线性度补偿,简化热电偶设计

产品详情

主要特征

应用/用途

Parametric specs for Temperature Sensors
Sensor Type Remote
# Channels One
Interface 3-Wire/SPI
Functions Thermocouple-to-Digital Converter
Accuracy (±°C) 1.5
Parasite Pwr. No
Temp. Resolution (bits) 19
Oper. Temp. (°C) -55 to +125
Package/Pins TSSOP/10
TSSOP/14
Budgetary
Price (See Notes)
3.99
查看更多

简化框图

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

Parametric specs for Temperature Sensors
Sensor Type Remote
# Channels One
Interface 3-Wire/SPI
Functions Thermocouple-to-Digital Converter
Accuracy (±°C) 1.5
Parasite Pwr. No
Temp. Resolution (bits) 19
Oper. Temp. (°C) -55 to +125
Package/Pins TSSOP/10
TSSOP/14
Budgetary
Price (See Notes)
3.99

主要特征

  • 提供高精度热电偶温度读数
    • 包括8种热电偶的自动线性度修正
    • ±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
    • 19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
  • 内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
    • ±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
  • ±45V输入保护,系统性能可靠
  • 简化系统故障管理和诊断
    • 检测热电偶开路
    • 过温和欠温故障检测
  • 50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
  • 14引脚TSSOP封装

应用/用途

  • 工业设备
  • 工业恒温箱、高温炉以及环境舱
  • 温度控制器

描述

MAX31856可对来自于任何类型热电偶的信号进行冷端补偿和数字化,将输出数据格式化为以摄氏度为单位。转换器的温度分辨率达0.0078125°C,允许读取高达+1800°C以及低至-210°C (取决于热电偶类型)的温度读数,热电偶电压测量精度达±0.15%。热电偶输入具有高达±45V的过压保护。

查找表(LUT)储存多种类型热电偶(K、J、N、R、S、T、E和B)的线性度修正数据。器件包括50Hz和60Hz电网频率滤波,也是热电偶的故障检测频率。SPI兼容接口允许选择热电偶类型以及设置转换和故障检测过程。

简化框图

MAX31856: Block Diagram MAX31856: Block Diagram Zoom icon

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心