回到顶部

MAX31855PMB1外设模块

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX31855PMB1外设模块 May 29, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • K型热电偶输出直接转换成带符号位的14位数据字
  • 冷端补偿
  • 14位、0.25°C分辨率
  • 检测热电偶与GND或VCC短路
  • 检测热电偶开路
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电器设备
  • 汽车
  • HVAC
  • 工业设备

描述

MAX31855PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接冷端补偿的热电偶数字转换器MAX31855与使用Pmod™兼容扩展端口的任何系统。IC执行冷端补偿并对热电偶信号进行数字转换。提供支持K、J、N、T、R或E型不同版本热电偶的测试产品,该模块组装用于配合K型热电偶使用。数据按照带符号位的14位格式通过SPI兼容接口输出,为只读输出。转换器的分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1800°C,最低温度为-270°C,对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围提供±2°C的测量精度。

有关其它类型热电偶的满量程工作精度以及IC工作的详细信息,请参考MAX31855 IC数据手册。

:Maxim的外设模块不含K型热电偶。

简化框图

MAX31855PMB1 Board Photo MAX31855PMB1 Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX31855PMB1外设模块 May 29, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心