回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX31855评估板 Oct 27, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 包含评估K型热电偶所需的所有电路
  • 评估板硬件由USB供电(包括USB电缆)
  • Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7操作系统兼容软件
  • USB HID接口
  • 图形用户界面(GUI)仅包括一个.EXE文件
  • 第二个通道可方便用于评估其它类型热电偶
  • 符合RoHS标准

应用/用途

  • 电器设备
  • 汽车
  • HVAC
  • 工业

描述

MAX31855评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件(GUI),用于评估MAX31855冷端补偿热电偶至数字输出转换器。

出厂时,MAX31855评估板PCB已安装MAX31855KASA+,该器件为K型热电偶版本的MAX31855。购买所需要的热电偶、热电偶插座以及相应的MAX31855,也可利用该评估板评估其它类型的热电偶。根据您所需要的热电偶类型,可联系工厂申请相应的MAX31855免费样品。关于其它类型热电偶的更多信息以及器件型号列表,请参考完整数据资料的评估其它类型热电偶部分。

简化框图

MAX31855EVKIT: Evaluation Kit Contents MAX31855EVKIT: Evaluation Kit Contents Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX31855评估板 Oct 27, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心