MAX31785K

MAX31785评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

该评估板用于评估MAX31785 6通道智能风扇控制器。

下载详细信息。

关键特性

  • Easy Evaluation of the MAX31785
  • USB HID interface
  • Windows XP®- and Windows® 7-Compatible Software
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX31785K 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm