MAX31726

±0.5°C本地温度传感器

超精确温度传感器在-40°C至+105°C范围内,精度保持在±0.5°C (最大)


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31725/MAX31726温度传感器提供高精度温度测量,以及过热报警/中断/关断输出。器件利用高分辨率Σ-Δ模/数转换器(ADC)将温度测量值转换为数字输出,在-40°C至+105°C范围内保持±0.5°C精度。通过I2C兼容2线串口通信。

I2C串口支持标准写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以读取温度数据并配置过热关断开漏输出。

MAX31725具有三个地址选择引脚,提供32个总线地址;MAX31726具有两个地址选择引脚,提供16个总线地址,并带有1个/RESET输入。传感器采用2.5V至3.7V供电,电源电流低至600µA,低功耗、锁存保护I2C兼容接口等特性使得这款传感器可理想用于各种应用,包括PC、电子测试设备和办公电子设备。

两款器件均采用8引脚TDFN封装,工作在-55°C至+150°C温度范围。

MAX31725: Typical Application Circuits MAX31725: Typical Application Circuits 放大+

关键特性

  • -40°C至+105°C范围内确保±0.5°C精度
  • 16位(0.00390625°C)温度分辨率
  • 可选择超时防止总线锁定(MAX31725默认为使能状态;MAX31726默认为禁止状态)
  • 2.5V至3.7V供电范围
  • 925µA (最大值)工作电流
  • 开漏OS输出,可作为中断或比较器/温度监控器输出
  • /RESET输入(MAX31726)

应用

  • 工业
  • 网络
  • 服务器
  • 电信
Part NumberSensor TypeAlarm OutputFunctionsInterfaceChannelsAccuracy
(±°C)
Parasite Pwr.Temp. Thresh.Temp. Resolution
(bits)
Multi DroppableOper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
See Notes
MAX31726 LocalOvertHardware Reset2-Wire/I2C/SMBusOne0.5NoProgrammable16Yes-55 to +150
TDFN/8
$1.28 @1k
MAX31725 -
TDFN/8
查看所有Temperature Sensors (111)
Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

质量和环境数据

产品可靠性报告: MAX31726.pdf 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

CAD Symbols and Footprints

  • MAX31726MTA+
  • MAX31726MTA+T
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX30132
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

    MAX30134
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

    MAX30131
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

    MAXM86161
    单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量

    • 完备的单通道、光学数据采集系统
    • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
    • 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化

    MAX30208
    ±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器

    • 高准确度、高精度
    • 低功耗
    • 小尺寸