MAX31723PMB1

MAX31723PMB1外设模块


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX31723PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX31723数字温度计和温度监控器与任何使用Pmod™兼容扩展端口的系统连接起来,可配置为SPI和/或GPIO通信。该IC提供温度至数字转换,无需额外元件。通过SPI接口或3线串口读取器件温度数据。用户可以选择接口方式,需要更高的温度分辨率时,用户可以调节读数的分辨率,范围在9位至12位。这一点对于需要快速检测温度失控条件的系统非常有用。温度监控器具有专用的漏极开路输出(/TOUT)。两种温度监控器工作模式(比较器和中断)能够根据用户定义的非易失存储门限(THIGH和TLOW)控制温度监控器的工作。

有关IC操作的详细信息,请参考MAX31723 IC数据资料。

MAX31723PMB1 Board Photo MAX31723PMB1 Board Photo 放大+

关键特性

  • 温度测量范围:-55°C至+125°C
  • 温度测量精度:±0.5°C
  • 可配置温度计分辨率:9位至12位
  • 温度监控器输出,具有用户定义的非易失监测门限
  • 通过跳线选择SPI或3线接口
  • 6针Pmod兼容连接器(SPI/GPIO)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用

  • 工业设备
  • 医疗系统
  • 网络设备
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm