回到顶部

MAX30208 评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX30208 评估系统 Jun 18, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 灵活的PCB设计
    • 低热质量允许快速响应时间
    • 检测温度,无需额外电路
    • 便于连接的测试点
  • 完全装配并经过测试
  • 兼容Windows® 7、8和10的软件

应用/用途

  • 医疗保健贴片
  • 人体数字测温仪
  • 运动手表
  • 可穿戴体温计

描述

MAX30208评估系统(EV系统)提供一个用于评估MAX30208温度传感器的平台,器件的精度为±0.1°C。评估系统包括2块通过连接头连接的电路板,MAX32630FTHR微控制器电路板和MAX30208接口板。评估系统也随附一块安装MAX30208 IC的柔性PCB。MAX32630FTHR包含使用PC GUI程序要求的固件,也为MAX30208接口板提供电源。MAX30208接口板已安装跳线,允许快速评估MAX30208。

简化框图

MAX30208EVSYS: Photo Board MAX30208EVSYS: Photo Board Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX30208 评估系统 Jun 18, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心