MAX30101ACCEVKIT

MAX30101评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX30101评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成脉搏血氧仪和心率监测仪集成电路(IC)的MAX30101。评估板包括两块电路板。USBOSMB为模板,MAX30101DBEVKIT为子板,包括MAX30101和加速度计。评估板采用USB供电,产生供传感器使用的+1.8V和供MAX30101内部LED使用的+4.5V电源,以及供加速度计使用的+3.3V电源。

评估板已安装采用14引脚OESIP封装的MAX30101EFD+。

关键特性

  • 实时监测
  • 灵活的PCB设计
  • USB供电
  • 板载加速度计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1兼容软件

应用

  • 辅助健身设备
  • 可穿戴设备

工具和模型

  • MAX30101ACCEVKIT_PCBA.ZIP
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX30131
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

    MAX30132
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

    MAX30134
    1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

    • Multichannel Operation
    • High Accuracy and Precision
    • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm