MAX22191PMB

MAX22191外设模块


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX22191PMB#外设模块提供评估MAX22191寄生供电数字输入器件所必须的硬件。关于MAX22191 IC工作的详细信息,请参阅IC的数据手册。PMB具有两个电路:一个用于隔离寄生供电电路(使用光隔离器),一个用于由低压逻辑电源供电的24V输入信号。

模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用任意带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是通过临时接线将其系统连接到连接器X1上的引脚。对于后两种选项,用户需要编写自己的控制软件。

Pmod PCB的尺寸只有42mm长 x 20mm宽,宽度取决于X1连接器的尺寸。

MAX22191PMB Photo MAX22191PMB Photo 放大+

关键特性

  • 很容易评估MAX22191
  • 隔离、寄生供电和逻辑供电电路,方便评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

应用

  • 流源出输入
  • 独立的隔离输入
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 过程自动化

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX22191PMB 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86161
单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量

  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化

MAX30208
±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器

  • 高准确度、高精度
  • 低功耗
  • 小尺寸