MAX22191EVKIT

MAX22191 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX22191评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX22191数字输入在光隔离器中的功能。评估板具有两个电路:一个用于24V数字输入信号,另一个用于48V输入信号。

关键特性

  • 24V和48V电路,方便评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm