MAX22190EVSYS

MAX22190 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22190之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22190评估板有两片MAX22190器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2#适配器连接到评估板上的U1或U2,取决于哪个是首选通道,并选择使用板载跳线。
  2. 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
  3. 菊链模式:USB2PMB2#适配器通过MAX14483数字隔离器同时连接到U1和U2,U1的SDO连接到U2的SDI。U1和U2由同一SPI接口控制。
MAX22190EVKIT, MAX22190EVSYS: Photo Board MAX22190EVKIT, MAX22190EVSYS: Photo Board 放大+

关键特性

  • 很容易评估MAX22190
  • 评估板逻辑侧由USB供电
  • 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
  • 独立从机或菊链连接的SPI接口
  • 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
  • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX22190EVSYS 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm