MAX14820EVKIT

MAX14820和MAX14821评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14820评估套件(EV kit)包含了MAX14820评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14820和MAX14821 IO-Link®设备收发器。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示这两款器件的功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。

关键特性

  • 兼容于IO-Link的设备收发器
  • IO和SPI™终端匹配
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm