MAX1464EVKIT

MAX1464评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1464评估板(EV kit)设计用于评估高性能、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器MAX1464。评估板包括:一块评估板PCB,包括具有典型应用电路的MAX1464信号调节器、用于模拟MAX1464传感器输入的电位器;一个接口PCB,KEY,用于评估板与电脑间的电平转换;一根并口互连电缆;此外,还包括支持软件、程序实例、相关的文档和应用笔记。

DB25连接器可以和PC并口互连。两个基于Windows®的软件(硬件调试和控制程序)可提供友好的图形化用户界面(GUI)来使用MAX1464的各种功能,即利用单个器件实现传感器补偿。硬件调试器包括多个菜单,用于访问相关寄存器和端口,写入程序至片上闪存以及将闪存内容下载到文件等等。硬件调试器可以用来学习MAX1464的各项功能,了解各个寄存器和端口的重要性。控制程序包括一些功能按钮,通过它们可执行一系列预定义底层操作,例如一键读ADC。控制程序可用于执行二阶传感器补偿和校准。

评估板既可用固定的+5V电源供电,也可用+8V至+40V电源供电,此时该电压首先经过评估板上的稳压器稳压到+5V,然后加至MAX1464。跳线JU1的设置必须与使用的电源相匹配。

欲使用带并口的PC对MAX1464进行完整评估,请订购MAX1464评估板。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Windows 98/NT/2000/XP
  • 板载电位器模拟传感器输入
  • 多余的空间可作为面包板搭建简单电路
  • LED用于直观检查
  • 可用+5V或+8V至+40V电源
  • 包含内部连接电缆
  • 包含额外的样品

应用

  • 校准器与控制器
  • GMR与MR磁向检测器
  • 压力传感器信号调理
  • 过程指示器
  • 热电偶与RTD线性化处理
  • 变送器与发送器
  • 称重系统
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm