MAX1455EVKIT-NS

MAX1455评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-CS)或不安装传感器(MAX1455EVKIT-NS)。选择评估传感器的初始性能时不需要软件和计算机,因为评估板已经过补偿。评估板和串口适配器通过10针带状电缆连接,MAX1452KEY插入计算机的串口,允许在环境舱内评估电路板。该软件需要运行在Windows® 95/98/2000/XP兼容PC机。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 完全安装并经过测试
  • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
  • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
  • 基于LabVIEW®的软件

应用

  • 加速计测量
  • 湿度传感器
  • MR和GMR传感器
  • 压阻式硅传感器
  • 压力传感器与变送器
  • 阻性传感器
  • 应变仪

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX1455EVKIT-NS 
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
MAX30132
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30134
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm

MAX30131
1-, 2-, 4-Channel, Ultra-Low Power Electrochemical Sensor AFEs

  • Multichannel Operation
  • High Accuracy and Precision
  • Autonomous Modes with 256 Word Configurable FIFO and Programmable Alarm