DS28EA00EVKIT

DS28EA00评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS28EA00评估系统(EV system)由一个评估套件(EV kit)组成,包含的评估板(EV board)可以分为3个独立评估电路。独立式评估板图片请参考图1 (在完整数据资料中);分解后用电缆连接在一起的评估板图片请参考图2 (在完整数据资料中)。评估板装有带GPIO和顺序检测的DS28EA00温度测量芯片,每个子板一片。评估套件还包括连接组件,如串行电缆,1-Wire® USB适配器和跳线。提供免费的评估软件OneWireViewer,可从技术资源部分(完整数据资料中)列出的网页下载。

DS28EA00的一个主要功能是检测物理顺序,评估版的各子板提供一组拨码开关用于重新设定芯片间的物理连接顺序。客户可选择分解评估板子板,使用提供的电缆将其连接在一起,重新设定DS28EA00的物理顺序。随后,OneWireViewer评估软件可以用于演示芯片的功能,并为评估人员提供观察芯片的真实物理连接顺序的方法。检测连接顺序的算法被称为链路模式。链路模式的详细信息可参考应用笔记4037

关键特性

  • 易于安装
  • 独立式评估板
    • 包含3个独立的、可分解子板;每个子板上带有一片DS28EA00
    • 各子板上的拨码开关可选择物理链模式
    • 使用独立式评估板时具有芯片间连接
    • 评估板子板可分解为3个独立的电路板,各子板可评估一片DS28EA00,或用电缆连接在一起评估链模式搜索
    • LED指示PIO活动
    • 6引脚插槽允许外部测试PIO的链路模式
  • 包含PC连接组件
  • RoHS兼容
  • 提供可免费下载的评估软件

应用

  • 各种机架电子系统
  • 环境控制
  • 数据通信设备
  • 过程温度检测
  • 服务器
  • 无线基站

技术资料

设计指南 1796 Overview of 1-Wire Technology and Its Use
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX86916
支持移动健康应用的集成光传感器模块

  • 微小、3.5mm x 7.0mm x 1.5mm、14引脚光模块
  • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以超低功耗工作

MAX25205
汽车应用手势识别传感器

  • 灵活、低成本手势检测方案,适用于汽车应用
  • 低功耗、低成本外部CPU处理传感器输出
  • 支持轻扫、旋转和接近手势

MAX86170B
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

  • Complete Single-Channel Optical Data Acquisition System
  • Ultra Low-Power Operation for Wearable Devices
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 91dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)

类型 编号 标题
设计指南 1796 Overview of 1-Wire Technology and Its Use