nanoPower DC-DC Regulators
降低IQ

nanoPower DC-DC Regulators
降低IQ
Using ultra-low quiescent current, our high-efficiency nanoPower regulators enable the longest battery life by maximizing run time, standby, and shelf life. Total solution size is reduced by up to 50% and heat dissipation is minimized with over 95% peak efficiency. This makes our nanoPower regulators ideal for small, battery operated and low power devices such as those designed for wearable, IoT and wireless applications.
nanoPower Boost Regulators
Maxim’s nanoPower boost regulators deliver the industry’s smallest solution size and longest battery life for low power devices.
Consuming only 300nA of quiescent current, battery drain is significantly reduced during standby mode. Battery life is stretched with 95% peak efficiency at light loads. The pulse-frequency-modulation (PFM) control scheme with fixed on-time provides high efficiency over a wide output current range.
True Shutdown™ mode, using only 0.5nA current, eliminates the need for external switches. Higher switching frequency means that you can use a smaller external inductor. Using a single selector resistor reduces the external components required. As a result, our solution size can be as small as 6.75mm2 with only 4 external components.
MAX8967 双通道、2A降压型转换器,内置6个LDO,用于基带和应用处理器供电
- 封装紧凑的多路输出PMIC
- 双通道、2A降压转换器,带远端输出电压检测
- 两个300mA LDO
- 四个150mA LDO
- 关断电流小于1µA
- 2.32mm x 2.44mm封装
- 多用途降压转换器
- 可通过I²C总线设置输出电压(0.6V至3.3875V)
- 可编程输出电压摆率(12.5mV/µs至50mV/µs)
- 通过VID__引脚动态切换两个输出电压配置
- 高效降压型转换器
- 内置同步整流器,效率超过95%
- 轻载时自动进入跳脉冲模式
- 61µA(典型值)低静态电流
- 绿色模式、5µA(典型值)/降压转换器
- 可编程LDO
- 可编程输出电压(0.8V至3.95V,步长为50mV)
- 可编程软启动摆率(5mV/µs至100mV/µs)
- 减小元件尺寸和电路板面积
- 4.4MHz降压开关,允许使用1µH电感
- 所有LDO需要COUT = 1µF
- LDO支持远端电容,减小电路板面积
- 内部提供降压转换器和LDO反馈
MAX5984 单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,集成MOSFET
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 高达40W的单端口PSE应用
- 集成0.5Ω功率MOSFET和检流电阻
- 2事件引脚选择(MAX5984A/MAX5984B)
- PD检测和分级
- 为5级PD提供可编程限流
- 为传统设备提供大容量检测
- 具有直流/交流负载开路检测
- 电流折返、占空比控制限流
- LED指示端口状态
- 直接快速关断控制
- 节省空间的28引脚TQFN (5mm × 5mm)封装

MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
- 内置功率MOSFET,具有限流(3A典型值)功能
- 快速负载瞬态响应
- 外部基准输入,带基准输出缓冲器
- 1.1V至3.6V电源输入
- ±15mV (最大值)负载调节误差
- 热故障保护
- 关断输入
- 具有2ms (典型值)延时的电源就绪窗比较器
- 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
- 陶瓷或聚合物输出电容

MAX5972A IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
- 兼容IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- PoE分级0至5
- 100V绝对最大额定输入值
- 180mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制为720mA至880mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- 过热保护
- 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装

MAX8722C 低成本CCFL背光控制器
- 同步谐振频率
- 延长灯管寿命
- 保证可靠启辉
- 较高的电能-光能转换效率
- 宽输入电压范围(4.6V至28V)
- 输入电压前馈,实现出色的电源抑制
- 采用模拟接口实现精确的亮度控制
- 10:1亮度调节范围
- 可调节的高精度DPWM频率,带有同步功能
- 可调节的灯管电流上升和下降时间
- 次级电压限制,降低变压器压力
- 带有可调超时的灯管移除保护
- 带有可调超时的次级过流保护
- 低成本、24引脚QSOP封装
MAX8654EVKIT MAX8654和MAX8688评估板
- 内置26mΩ RDS(ON)的MOSFET
- 保证8A输出电流
- 可调过流保护,6A至12A
- 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
- 采用4.5V至14V电源工作
- 0.6V至0.85 x VIN可调节输出
- 软启动降低浪涌电源电流
- 250kHz至1.2MHz可调频率或SYNC输入
- 兼容陶瓷、聚合物或电解输出电容
- SYNCOUT可同步第二个调节器以180°错相工作
- 36引脚6mm x 6mm TQFN封装
MAX8723EVKIT MAX8723评估板
- +6V至+13.2V输入范围
- 2A输出电流
- 1.5MHz开关频率(可选择:500kHz、1MHz,需要调整元件值)
- +3.3V输出电压(固定模式)
- 2.0V至3.6V输出电压(可调模式)
- 84%效率
- 完全安装并经过测试

MAX17007 双通道、可组合的QPWM图形核控制器,用于笔记本电脑
- 具有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM
- REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽
- 固定和可调输出电压
- 在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在0.7%
- OUT1:0至2V动态输出或预设为1.05V
- OUT2:0.7V至2V或预设为1.5V
- 电阻可编程开关频率
- 集成BST开关
- 差分电流检测输入
- 低成本DCR检测或精确的检流电阻检测
- 内部电流检测补偿
- 可组合的工作模式支持大电流动态输出
- 可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式
- 最大额定输入电压26V
- 独立的使能输入
- 独立的电源就绪输出
- 过压保护(MAX17007)
- 欠压/热保护
- 电压软启动和软关断
MAX15003EVKIT MAX15003评估板
- 三路输出电源
- VOUT1 (3.3V,3A)
- VOUT2 (2.5V,4A)
- VOUT3 (1.2V,10A)
- 600kHz PWM开关
- 开关频率最高可设置为2.2MHz
- 外部频率同步
- 可选择的跟踪或排序工作模式
- 可选择的相位工作模式
- 独立的PGOOD和/RESET信号输出
- 完全安装并经过测试

MAX8745 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
- 固定频率、电流控制模式控制
- 40/60交错式工作
- 内部BST开关
- 内部5V/100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(提供12V或低至1V,可调)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压保护(仅MAX8744)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准电压输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)

MAX8744 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
- 固定频率、电流控制模式控制
- 40/60交错式工作
- 内部BST开关
- 内部5V/100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(提供12V或低至1V,可调)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压保护(仅MAX8744)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准电压输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)

MAX8809A VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
- 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
- ±0.35%初始输出电压精度
- 集成双路驱动器,内置自举二极管
- 最大26V输入电压
- 自适应穿通保护
- 软启动、软停止和VRREADY输出
- 快速负载瞬态响应
- 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
- 短路时折返式限流
- 电压定位或者积分反馈
- 差分远端电压检测
- 可编程正、负偏移电压
- 每相150kHz至1.2MHz开关频率
- 基于NTC、独立于温度的负载线
- 精密的相位电流分配
- 可编程热监视输出(VRHOT)
- 6A峰值MOSFET驱动器
- 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
- 40引脚和48引脚薄型QFN封装

MAX8810A VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
- 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
- ±0.35%初始输出电压精度
- 集成双路驱动器,内置自举二极管
- 最大26V输入电压
- 自适应穿通保护
- 软启动、软停止和VRREADY输出
- 快速负载瞬态响应
- 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
- 短路时折返式限流
- 电压定位或者积分反馈
- 差分远端电压检测
- 可编程正、负偏移电压
- 每相150kHz至1.2MHz开关频率
- 基于NTC、独立于温度的负载线
- 精密的相位电流分配
- 可编程热监视输出(VRHOT)
- 6A峰值MOSFET驱动器
- 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
- 40引脚和48引脚薄型QFN封装

MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器
- 采用SMBus、PWM接口或者环境光线传感器实现精确的亮度控制
- 10:1亮度调节范围,256级分辨率
- 谐振工作模式
- 近似正弦的灯电流波形,灯寿命更长
- 可靠启辉
- 较高的电能-光能转换效率
- 宽输入电压范围(4.5V至28V)
- 输入前馈,实现出色的电源抑制
- ±2.5%灯电流调节精度
- 可调DPWM频率,精度为1.5%
- 双路灯电流反馈输入
- 全面的故障保护
- 次级电压限制
- 初级电流限制,采用无损耗检测
- 灯移除保护,带有可调超时
- 次级短路保护
- 小型、28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX6974EVKIT MAX6974评估板
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的电路板测试点
- 经过完全安装与测试
- 多路复用4 x 8 RGB、20mA LED矩阵(共96个LED)
MAX8738EVKIT MAX8738评估板
- 经过验证的PCB布局
- 光编码器易于VCOM调节
- 上电后恢复VCOM设置
- 利用按钮可实现内部EEPROM编程
- LED用于用户反馈
- 外部I²C总线控制
- 经过完全安装与测试
MAX8722EVKIT MAX8722评估板
MAX1535AEVSYS MAX1535A评估板/评估系统
- 0.5%的电池电压精度
- 3%的充电电流精度
- 通过SMBus设置输入电流限
- 高达8A的充电电流
- 自动选择系统电源
- +8V至+25V输入电压范围
- 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
- SMBus兼容的2线串行接口
- 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试
MAX1535AEVKIT MAX1535A评估板/评估系统
- 0.5%的电池电压精度
- 3%的充电电流精度
- 通过SMBus设置输入电流限
- 高达8A的充电电流
- 自动选择系统电源
- +8V至+25V输入电压范围
- 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
- SMBus兼容的2线串行接口
- 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试

MAX8734A 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8967 双通道、2A降压型转换器,内置6个LDO,用于基带和应用处理器供电
- 封装紧凑的多路输出PMIC
- 双通道、2A降压转换器,带远端输出电压检测
- 两个300mA LDO
- 四个150mA LDO
- 关断电流小于1µA
- 2.32mm x 2.44mm封装
- 多用途降压转换器
- 可通过I²C总线设置输出电压(0.6V至3.3875V)
- 可编程输出电压摆率(12.5mV/µs至50mV/µs)
- 通过VID__引脚动态切换两个输出电压配置
- 高效降压型转换器
- 内置同步整流器,效率超过95%
- 轻载时自动进入跳脉冲模式
- 61µA(典型值)低静态电流
- 绿色模式、5µA(典型值)/降压转换器
- 可编程LDO
- 可编程输出电压(0.8V至3.95V,步长为50mV)
- 可编程软启动摆率(5mV/µs至100mV/µs)
- 减小元件尺寸和电路板面积
- 4.4MHz降压开关,允许使用1µH电感
- 所有LDO需要COUT = 1µF
- LDO支持远端电容,减小电路板面积
- 内部提供降压转换器和LDO反馈
MAX5984 单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,集成MOSFET
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 高达40W的单端口PSE应用
- 集成0.5Ω功率MOSFET和检流电阻
- 2事件引脚选择(MAX5984A/MAX5984B)
- PD检测和分级
- 为5级PD提供可编程限流
- 为传统设备提供大容量检测
- 具有直流/交流负载开路检测
- 电流折返、占空比控制限流
- LED指示端口状态
- 直接快速关断控制
- 节省空间的28引脚TQFN (5mm × 5mm)封装

MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
- 内置功率MOSFET,具有限流(3A典型值)功能
- 快速负载瞬态响应
- 外部基准输入,带基准输出缓冲器
- 1.1V至3.6V电源输入
- ±15mV (最大值)负载调节误差
- 热故障保护
- 关断输入
- 具有2ms (典型值)延时的电源就绪窗比较器
- 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
- 陶瓷或聚合物输出电容

MAX5972A IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
- 兼容IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- PoE分级0至5
- 100V绝对最大额定输入值
- 180mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制为720mA至880mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- 过热保护
- 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装

MAX8722C 低成本CCFL背光控制器
- 同步谐振频率
- 延长灯管寿命
- 保证可靠启辉
- 较高的电能-光能转换效率
- 宽输入电压范围(4.6V至28V)
- 输入电压前馈,实现出色的电源抑制
- 采用模拟接口实现精确的亮度控制
- 10:1亮度调节范围
- 可调节的高精度DPWM频率,带有同步功能
- 可调节的灯管电流上升和下降时间
- 次级电压限制,降低变压器压力
- 带有可调超时的灯管移除保护
- 带有可调超时的次级过流保护
- 低成本、24引脚QSOP封装
MAX8654EVKIT MAX8654和MAX8688评估板
- 内置26mΩ RDS(ON)的MOSFET
- 保证8A输出电流
- 可调过流保护,6A至12A
- 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
- 采用4.5V至14V电源工作
- 0.6V至0.85 x VIN可调节输出
- 软启动降低浪涌电源电流
- 250kHz至1.2MHz可调频率或SYNC输入
- 兼容陶瓷、聚合物或电解输出电容
- SYNCOUT可同步第二个调节器以180°错相工作
- 36引脚6mm x 6mm TQFN封装
MAX8723EVKIT MAX8723评估板
- +6V至+13.2V输入范围
- 2A输出电流
- 1.5MHz开关频率(可选择:500kHz、1MHz,需要调整元件值)
- +3.3V输出电压(固定模式)
- 2.0V至3.6V输出电压(可调模式)
- 84%效率
- 完全安装并经过测试

MAX17007 双通道、可组合的QPWM图形核控制器,用于笔记本电脑
- 具有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM
- REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽
- 固定和可调输出电压
- 在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在0.7%
- OUT1:0至2V动态输出或预设为1.05V
- OUT2:0.7V至2V或预设为1.5V
- 电阻可编程开关频率
- 集成BST开关
- 差分电流检测输入
- 低成本DCR检测或精确的检流电阻检测
- 内部电流检测补偿
- 可组合的工作模式支持大电流动态输出
- 可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式
- 最大额定输入电压26V
- 独立的使能输入
- 独立的电源就绪输出
- 过压保护(MAX17007)
- 欠压/热保护
- 电压软启动和软关断
MAX15003EVKIT MAX15003评估板
- 三路输出电源
- VOUT1 (3.3V,3A)
- VOUT2 (2.5V,4A)
- VOUT3 (1.2V,10A)
- 600kHz PWM开关
- 开关频率最高可设置为2.2MHz
- 外部频率同步
- 可选择的跟踪或排序工作模式
- 可选择的相位工作模式
- 独立的PGOOD和/RESET信号输出
- 完全安装并经过测试

MAX8745 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
- 固定频率、电流控制模式控制
- 40/60交错式工作
- 内部BST开关
- 内部5V/100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(提供12V或低至1V,可调)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压保护(仅MAX8744)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准电压输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)

MAX8744 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
- 固定频率、电流控制模式控制
- 40/60交错式工作
- 内部BST开关
- 内部5V/100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(提供12V或低至1V,可调)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压保护(仅MAX8744)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准电压输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)

MAX8809A VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
- 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
- ±0.35%初始输出电压精度
- 集成双路驱动器,内置自举二极管
- 最大26V输入电压
- 自适应穿通保护
- 软启动、软停止和VRREADY输出
- 快速负载瞬态响应
- 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
- 短路时折返式限流
- 电压定位或者积分反馈
- 差分远端电压检测
- 可编程正、负偏移电压
- 每相150kHz至1.2MHz开关频率
- 基于NTC、独立于温度的负载线
- 精密的相位电流分配
- 可编程热监视输出(VRHOT)
- 6A峰值MOSFET驱动器
- 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
- 40引脚和48引脚薄型QFN封装

MAX8810A VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
- 符合VRD11/VRD10和K8 Rev F电源要求
- ±0.35%初始输出电压精度
- 集成双路驱动器,内置自举二极管
- 最大26V输入电压
- 自适应穿通保护
- 软启动、软停止和VRREADY输出
- 快速负载瞬态响应
- 独立相位、完全经过温度补偿的逐周期平均电流限制
- 短路时折返式限流
- 电压定位或者积分反馈
- 差分远端电压检测
- 可编程正、负偏移电压
- 每相150kHz至1.2MHz开关频率
- 基于NTC、独立于温度的负载线
- 精密的相位电流分配
- 可编程热监视输出(VRHOT)
- 6A峰值MOSFET驱动器
- 0.3Ω/0.85Ω/低端、0.8Ω/1.1Ω/高端驱动器(典型值)
- 40引脚和48引脚薄型QFN封装

MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器
- 采用SMBus、PWM接口或者环境光线传感器实现精确的亮度控制
- 10:1亮度调节范围,256级分辨率
- 谐振工作模式
- 近似正弦的灯电流波形,灯寿命更长
- 可靠启辉
- 较高的电能-光能转换效率
- 宽输入电压范围(4.5V至28V)
- 输入前馈,实现出色的电源抑制
- ±2.5%灯电流调节精度
- 可调DPWM频率,精度为1.5%
- 双路灯电流反馈输入
- 全面的故障保护
- 次级电压限制
- 初级电流限制,采用无损耗检测
- 灯移除保护,带有可调超时
- 次级短路保护
- 小型、28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX6974EVKIT MAX6974评估板
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的电路板测试点
- 经过完全安装与测试
- 多路复用4 x 8 RGB、20mA LED矩阵(共96个LED)
MAX8738EVKIT MAX8738评估板
- 经过验证的PCB布局
- 光编码器易于VCOM调节
- 上电后恢复VCOM设置
- 利用按钮可实现内部EEPROM编程
- LED用于用户反馈
- 外部I²C总线控制
- 经过完全安装与测试
MAX8722EVKIT MAX8722评估板
MAX1535AEVSYS MAX1535A评估板/评估系统
- 0.5%的电池电压精度
- 3%的充电电流精度
- 通过SMBus设置输入电流限
- 高达8A的充电电流
- 自动选择系统电源
- +8V至+25V输入电压范围
- 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
- SMBus兼容的2线串行接口
- 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试
MAX1535AEVKIT MAX1535A评估板/评估系统
- 0.5%的电池电压精度
- 3%的充电电流精度
- 通过SMBus设置输入电流限
- 高达8A的充电电流
- 自动选择系统电源
- +8V至+25V输入电压范围
- 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
- SMBus兼容的2线串行接口
- 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试

MAX8734A 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
特色产品
nanoPower升压调节器,0.4V至5.5VIN、1.8V至5VOUT
产品型号 | IQ (typ) | ISHDN | ILIM | IOUT | 特性 | 封装 | 购买 | 评估板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX38640A | 330nA | 5nA | 250mA | 160mA | Reverse-Current blocking in shutdown | WLP/6 | 购买 › | MAX38640EVKIT | |
MAX17220 | 300nA | 0.5nA | 225mA | 205mA | Post startup ETP | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17222 | 300nA | 0.5nA | 500mA | 200mA | Post startup ETP | WLP/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT | |
MAX17223 | 300nA | 0.5nA | 500mA | 205mA | VIN, not switching | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17224 | 300nA | 0.5nA | 1A | 205mA | Post startup ETP | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT | |
MAX17225 | 300nA | 0.5nA | 1A | 205mA | VIN, not switching | WLP/6 µDFN/6 | 购买 › | MAX17222EVKIT MAX17220EVKIT |