喜马拉雅降压型开关稳压器

Maxim的喜马拉雅降压型DC-DC稳压器采用最新的开关调节和工艺技术,最大程度降低功耗、温升、方案尺寸,以及总体成本。

喜马拉雅降压型转换器内置MOSFET,支持在4.5V至60V或4.5V至42V较宽输入范围内同步整流,能够提供25mA至5A输出电流。

可靠的保护机制确保在-40°C至+125°C环境温度下提供高可靠性。精挑细选的一组喜马拉雅buck转换器和评估板完全符合CISPR 22电磁兼容(EMI)标准。再配合经过优化的评估板,有助于提高最终产品一次性通过EMI认证测试的成功率。

了解现代开关稳压器技术的更多信息,获取升级至喜马拉雅开关稳压器的详情。

喜马拉雅系列选型指南

76V输入,单路输出


VIN IOUT 产品
4.5V to 76V 1A MAX17761 立刻购买 仿真设计

回到顶部 |

60V输入,单路输出


VIN IOUT 产品
4.5 to 60V 25mA MAX17550 立刻购买 仿真设计
4.5 to 60V 50mA MAX17551 立刻购买 仿真设计
4V to 60V 100mA MAX17552 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 300mA MAX15062 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 500mA MAX17501 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 1A MAX17502 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 1A MAX17572 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 1.5A MAX17575 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 1.7A MAX17505 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 2.5A MAX17503 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 3A MAX17574 立刻购买  
4.5V to 60V 3.5A MAX17504 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 4A MAX17536 立刻购买  
4.5V to 60V 5A MAX17506 立刻购买 仿真设计

回到顶部 |

60V输入,多路输出


VIN IOUT 产品
4.5V to 60V 1A per output MAX17521 立刻购买 仿真设计
4.5V to 60V 10A per output1 MAX17558 立刻购买  
4.5V to 60V 10A per output1 MAX17559 立刻购买  

回到顶部 |

42V输入,单路输出


回到顶部 |

42V输入,多路输出


VIN IOUT 产品
4.5V to 42V 10A per output1 MAX17548 立刻购买
 
Note 1. Controller ICs for use with external MOSFETs to support high current applications.

回到顶部 |

36V输入,多路输出


VIN IOUT 产品
4.5V to 36V 2A MAX17632 立刻购买 仿真设计
4.5V to 36V 3.5A MAX17633 立刻购买 仿真设计

回到顶部 |



How to Get Started Using the EE-SIM OASIS Simulation Tool to Accurately Simulate Your Circuit Designs
4:56 min
July 2019



如何利用EE-Sim®设计工具在短短5分钟或更短时间设计一款电源
6:28 min
May 2018